Descrizione generale
Le trivelle Cat® sono utilizzate per eseguire perforazioni per fondamenta, recinzioni, segnaletica, alberi e arbusti nel campo dell'edilizia, dell'agricoltura e dell'architettura paesaggistica.
Specifiche chiave
Le trivelle Cat® sono utilizzate per eseguire perforazioni per fondamenta, recinzioni, segnaletica, alberi e arbusti nel campo dell'edilizia, dell'agricoltura e dell'architettura paesaggistica.
Visualizzazione di 1-6 su 6
| Coppia albero di trasmissione alla pressione massima | 1699.3 lb/ft 2304 N·m |
| Metodo di trasmissione | Motore Gerotor - Propulsione diretta Motore Gerotor - Propulsione diretta |
| Struttura della staffa di montaggio | Miniescavatore da 3 tonnellate con attacco imperniato Miniescavatore da 3 tonnellate con attacco imperniato |
| Impianto idraulico richiesto | Flusso standard Flusso standard |
| Flusso idraulico ottimale | 42-83 l/min (11-22 gpm) 42-83 l/min (11-22 gpm) |
| Pressione idraulica ottimale | 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi) 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi) |
| Larghezza totale - Con staffa | 11.8 in 300 mm |
| Lunghezza totale - Con staffa | 11.1 in 282 mm |
| Altezza totale | 37.7 in 958 mm |
| Diametro scatola | 11 in 280 mm |
| Intervallo rotazione (avanti/indietro) | 70 gradi 70 gradi |
| Gamma di rotazione (S/D) | 76 gradi 76 gradi |
| Peso | 264.6 lb 120 kg |
| Cilindrata del motore | 39 in³ 629 cm³ |
| Velocità della punta al flusso massimo | 127 giri/min 127 giri/min |
| Dimensione albero di uscita escavatore idraulico | 2 in 51 mm |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Trivella Cat® in funzione su una pala gommata compatta 908M
Trivella Cat® in funzione su una pala Multi Terrain 277D