A68, attacco imperniato

A68, attacco imperniato Trivelle

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Coppia albero di trasmissione alla pressione massima
5037.5 lb/ft
6830 N·m
Metodo di trasmissione
Motore Gerotor - Sistema di riduzione epicicloidale doppio
Motore Gerotor - Sistema di riduzione epicicloidale doppio
Struttura della staffa di montaggio
Terne 415-444 con attacco imperniato
Terne 415-444 con attacco imperniato

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 7

Applicazione

Applicazione

Le trivelle Cat® sono utilizzate per eseguire perforazioni per fondamenta, recinzioni, segnaletica, alberi e arbusti nel campo dell'edilizia, dell'agricoltura e dell'architettura paesaggistica.
Cat

Sistemi di trasmissioni multiple

Tre diversi sistemi di trasmissione, tutti progettati all'insegna del giusto livello di velocità e coppia per lavorare su svariati tipi di terreno.

  • La trivella A23 è dotata di un motore idraulico, stile gerotor, bidirezionale e a velocità variabile che genera una velocità della punta e una coppia di uscita ottimali per impieghi più o meno gravosi.
  • La trivella A41 è dotata di un motore idraulico, stile gerotor, bidirezionale e a riduzione epicicloidale singola montato su una scatola di satelliti per garantire una velocità della punta e una coppia di uscita ottimali per impieghi più o meno gravosi.
  • La trivella A68 è dotata di un motore idraulico a ingranaggi, bidirezionale e a doppia riduzione epicicloidale montato su una scatola di satelliti per garantire una velocità della punta e una coppia di uscita ottimali per lavori di perforazione impegnativi e a elevate prestazioni.
Punte robuste per ogni applicazione

Punte robuste per ogni applicazione

Le robuste punte sono adattabili a numerosi progetti. Sono disponibili punte standard, punte ad albero, punte industriali e punte della testa perforante per roccia (imbullonate) per poter svolgere un'ampia gamma di applicazioni sui più svariati terreni.
Adattatori ed estensioni della punta

Adattatori ed estensioni della punta

Numerose estensioni consentono uno scavo più profondo e di adattarsi a progetti con punte dell'albero esagonali o appuntite. I perni di ritenuta riducono i tempi di cambio della trivella.
Giunto articolato

Giunto articolato

Il giunto articolato fa in modo che la trivella rimanga dritta, a prescindere dal posizionamento della macchina.
Arresti oscillazione meccanica

Arresti oscillazione meccanica

Gli arresti dell'oscillazione meccanica proteggono la trivella da un'oscillazione eccessiva.

Caratteristiche tecniche di A68, attacco imperniato

Coppia albero di trasmissione alla pressione massima 5037.5 lb/ft 6830 N·m
Metodo di trasmissione Motore Gerotor - Sistema di riduzione epicicloidale doppio Motore Gerotor - Sistema di riduzione epicicloidale doppio
Struttura della staffa di montaggio Terne 415-444 con attacco imperniato Terne 415-444 con attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto XPS a flusso elevato XPS a flusso elevato
Flusso idraulico ottimale 95-130 L/min (25-34 gpm) 95-130 L/min (25-34 gpm)
Pressione idraulica ottimale 207-290 bar (3002-4206 psi) 207-290 bar (3002-4206 psi)
Larghezza totale - Con staffa 14.1 in 358 mm
Lunghezza totale - Con staffa 25.6 in 650 mm
Altezza totale 39.6 in 1006 mm
Diametro scatola 11 in 280 mm
Intervallo rotazione (avanti/indietro) 117 gradi 117 gradi
Gamma di rotazione (S/D) 76 gradi 76 gradi
Peso 403.4 lb 183 kg
Cilindrata del motore 2.67 in³ 44 cm³
Velocità della punta al flusso massimo 81 giri/min 81 giri/min
Dimensione albero di uscita escavatore idraulico 2 in 51 mm

Scopri il confronto tra A68, attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Trivella Cat® in funzione su una pala gommata compatta 908M

Trivella Cat® in funzione su una pala Multi Terrain 277D

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Trivella Cat® in funzione su una pala gommata compatta 908M
Trivella Cat® in funzione su una pala Multi Terrain 277D

360 View