A68, attacco minipala gommata

Trivelle A68, attacco minipala gommata

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Coppia albero di trasmissione alla pressione massima
5034.6 lb/ft
6826 N·m
Metodo di trasmissione
Motore Gerotor - Sistema di trasmissione epicicloidale doppio
Motore Gerotor - Sistema di trasmissione epicicloidale doppio
Struttura della staffa di montaggio
Attacco Minipala Gommata SSL
Attacco Minipala Gommata SSL

Descrizione generale

Le trivelle Cat® sono utilizzate per eseguire perforazioni per fondamenta, recinzioni, segnaletica, alberi e arbusti nel campo dell'edilizia, dell'agricoltura e dell'architettura paesaggistica.

Caratteristiche tecniche di A68, attacco minipala gommata

Coppia albero di trasmissione alla pressione massima 5034.6 lb/ft 6826 N·m
Metodo di trasmissione Motore Gerotor - Sistema di trasmissione epicicloidale doppio Motore Gerotor - Sistema di trasmissione epicicloidale doppio
Struttura della staffa di montaggio Attacco Minipala Gommata SSL Attacco Minipala Gommata SSL
Impianto idraulico richiesto XPS a flusso elevato XPS a flusso elevato
Flusso idraulico ottimale 95-130 L/min (25-34 gpm) 95-130 L/min (25-34 gpm)
Pressione idraulica ottimale 207-290 bar (3002-4206 psi) 207-290 bar (3002-4206 psi)
Larghezza totale - Con staffa 45.4 in 1152 mm
Lunghezza totale - Con staffa 23.5 in 598 mm
Altezza totale 38.5 in 978 mm
Diametro scatola 9.9 in 252 mm
Intervallo di rotazione 102 gradi 102 gradi
Intervallo rotazione (avanti/indietro) 120 gradi 120 gradi
Gamma di rotazione (S/D) 102 gradi 102 gradi
Peso 401.2 lb 182 kg
Cilindrata del motore 3 in³ 44 cm³
Velocità della punta al flusso massimo 81 giri/min 81 giri/min
Dimensione albero di uscita escavatore idraulico 2 in 51 mm

Scopri il confronto tra A68, attacco minipala gommata e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Trivella Cat® in funzione su una pala gommata compatta 908M

Trivella Cat® in funzione su una pala Multi Terrain 277D

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Trivella Cat® in funzione su una pala gommata compatta 908M
Trivella Cat® in funzione su una pala Multi Terrain 277D

360 View

Verifica le offerte correnti per  A68, attacco minipala gommata

Visualizza più offerte