A41, miniescavatori da 3 tonnellate

Trivelle A41, miniescavatori da 3 tonnellate

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Coppia albero di trasmissione alla pressione massima
3038.8 lb/ft
4120 N·m
Metodo di trasmissione
Motore Gerotor - Sistema di riduzione epicicloidale singolo
Motore Gerotor - Sistema di riduzione epicicloidale singolo
Struttura della staffa di montaggio
Miniescavatore da 3 tonnellate con attacco imperniato
Miniescavatore da 3 tonnellate con attacco imperniato

Descrizione generale

Le trivelle Cat® sono utilizzate per eseguire perforazioni per fondamenta, recinzioni, segnaletica, alberi e arbusti nel campo dell'edilizia, dell'agricoltura e dell'architettura paesaggistica.

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 6

Applicazione

Applicazione

Le trivelle Cat® sono utilizzate per eseguire perforazioni per fondamenta, recinzioni, segnaletica, alberi e arbusti nel campo dell'edilizia, dell'agricoltura e dell'architettura paesaggistica.
Cat

Sistemi di trasmissioni multiple

Tre diversi sistemi di trasmissione, tutti progettati all'insegna del giusto livello di velocità e coppia per lavorare su svariati tipi di terreno.

  • La trivella A23 è dotata di un motore idraulico, stile gerotor, bidirezionale e a velocità variabile che genera una velocità della punta e una coppia di uscita ottimali per impieghi più o meno gravosi.
  • La trivella A41 è dotata di un motore idraulico, stile gerotor, bidirezionale e a riduzione epicicloidale singola montato su una scatola di satelliti per garantire una velocità della punta e una coppia di uscita ottimali per impieghi più o meno gravosi.
  • La trivella A68 è dotata di un motore idraulico a ingranaggi, bidirezionale e a doppia riduzione epicicloidale montato su una scatola di satelliti per garantire una velocità della punta e una coppia di uscita ottimali per lavori di perforazione impegnativi e a elevate prestazioni.
Punte robuste per ogni applicazione

Punte robuste per ogni applicazione

Le robuste punte sono adattabili a numerosi progetti. Sono disponibili punte standard, punte ad albero, punte industriali e punte della testa perforante per roccia (imbullonate) per poter svolgere un'ampia gamma di applicazioni sui più svariati terreni.
Adattatori ed estensioni della punta

Adattatori ed estensioni della punta

Numerose estensioni consentono uno scavo più profondo e di adattarsi a progetti con punte dell'albero esagonali o appuntite. I perni di ritenuta riducono i tempi di cambio della trivella.
Giunto articolato

Giunto articolato

Il giunto articolato fa in modo che la trivella rimanga dritta, a prescindere dal posizionamento della macchina.
Arresti oscillazione meccanica

Arresti oscillazione meccanica

Gli arresti dell'oscillazione meccanica proteggono la trivella da un'oscillazione eccessiva.

Caratteristiche tecniche di A41, miniescavatori da 3 tonnellate

Coppia albero di trasmissione alla pressione massima 3038.8 lb/ft 4120 N·m
Metodo di trasmissione Motore Gerotor - Sistema di riduzione epicicloidale singolo Motore Gerotor - Sistema di riduzione epicicloidale singolo
Struttura della staffa di montaggio Miniescavatore da 3 tonnellate con attacco imperniato Miniescavatore da 3 tonnellate con attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto Flusso standard Flusso standard
Flusso idraulico ottimale 42-83 l/min (11-22 gpm) 42-83 l/min (11-22 gpm)
Pressione idraulica ottimale 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi) 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 psi)
Larghezza totale - Con staffa 11.8 in 300 mm
Lunghezza totale - Con staffa 11.1 in 282 mm
Altezza totale 34.4 in 875 mm
Diametro scatola 11 in 280 mm
Intervallo rotazione (avanti/indietro) 72 gradi 72 gradi
Gamma di rotazione (S/D) 76 gradi 76 gradi
Peso 202.8 lb 92 kg
Cilindrata del motore 15.26 in³ 250 cm³
Velocità della punta al flusso massimo 71 giri/min 71 giri/min
Dimensione albero di uscita escavatore idraulico 2 in 51 mm

Scopri il confronto tra A41, miniescavatori da 3 tonnellate e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Trivella Cat® in funzione su una pala gommata compatta 908M

Trivella Cat® in funzione su una pala Multi Terrain 277D

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Trivella Cat® in funzione su una pala gommata compatta 908M
Trivella Cat® in funzione su una pala Multi Terrain 277D

360 View