Mini escavatore 304

Mini Escavatori 304

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza netta
45 HP
33.6 kW
Peso operativo
9867 lb
4475 kg
Profondità di scavo
138.2 in
3510 mm

Descrizione generale

Mini escavatori ispirati dai nostri clienti

Il mini escavatore Cat® 304 offre prestazioni e potenza in un formato compatto per lavori in una vasta gamma di applicazioni.

Vantaggi

4 Caratteristiche principali del settore

Caratteristiche esclusive Cat in un mini escavatore

Fino a 10% Minore costo totale di gestione

con intervalli di manutenzione estesi, costi di riparazione ridotti e un accesso semplificato per la manutenzione

Fino a 20% nelle operazioni

di sollevamento, scavo e altro

Caratteristiche tecniche di 304

Peso operativo 9867 lb 4475 kg
Peso operativo minimo con tettuccio* 8655 lb 3925 kg
Peso operativo massimo con tettuccio** 9647 lb 4375 kg
Peso operativo minimo con cabina* 8875 lb 4025 kg
Peso operativo massimo con cabina** 9867 lb 4475 kg
Nota (1) *Il peso minimo tiene conto di cingoli in gomma, operatore, serbatoio del combustibile pieno, avambraccio standard, lama dritta, nessuna benna e nessun contrappeso aggiuntivo. *Il peso minimo tiene conto di cingoli in gomma, operatore, serbatoio del combustibile pieno, avambraccio standard, lama dritta, nessuna benna e nessun contrappeso aggiuntivo.
Nota (2) **Il peso massimo tiene conto di cingoli in acciaio, operatore, serbatoio del combustibile pieno, avambraccio lungo, lama dritta, contrappeso aggiuntivo e nessuna benna. **Il peso massimo tiene conto di cingoli in acciaio, operatore, serbatoio del combustibile pieno, avambraccio lungo, lama dritta, contrappeso aggiuntivo e nessuna benna.
Profondità di scavo 138.2 in 3510 mm
Parete verticale 99.8 in 2535 mm
Sbraccio massimo - A terra 214.4 in 5445 mm
Sbraccio massimo 219.3 in 5570 mm
Altezza di scavo massima 201.8 in 5125 mm
Gioco di scarico massimo 147.2 in 3740 mm
Sbraccio con braccio ritratto 92.1 in 2340 mm
Ingombro di rotazione senza contrappeso 47.4 in 1205 mm
Ingombro di rotazione con contrappeso 51.2 in 1300 mm
Massima altezza della lama 16.5 in 420 mm
Massima profondità della lama 18.7 in 475 mm
Altezza del braccio - Posizione di spedizione 75.2 in 1910 mm
Altezza di trasporto complessiva 100 in 2540 mm
Cuscinetto di rotazione - Altezza 21.9 in 557 mm
Lunghezza carro complessiva 87 in 2210 mm
Lunghezza totale di spedizione* 194.9 in 4950 mm
Rotazione del braccio - Destra 28.7 in 730 mm
Rotazione del braccio - sinistra 20.9 in 530 mm
Larghezza pattino/cinghia del cingolo 13.8 in 350 mm
Larghezza cingolo 66.9 in 1700 mm
Distanza libera da terra 12 in 305 mm
Lunghezza avambraccio 66.7 in 1695 mm
Nota *La lunghezza totale di spedizione dipende dalla posizione della lama durante la spedizione. *La lunghezza totale di spedizione dipende dalla posizione della lama durante la spedizione.
Contrappeso 496 lb 225 kg
Avambraccio lungo 66 lb 30 kg
Cingoli in acciaio 430 lb 195 kg
Lama angolabile 243 lb 110 kg
Profondità di scavo 126.4 in 3210 mm
Parete verticale 94.3 in 2395 mm
Sbraccio massimo - A terra 204.7 in 5200 mm
Sbraccio massimo 209.8 in 5330 mm
Altezza di scavo massima 198.4 in 5040 mm
Gioco di scarico massimo 143.5 in 3645 mm
Sbraccio con braccio ritratto 88.8 in 2255 mm
Ingombro di rotazione senza contrappeso 47.4 in 1205 mm
Ingombro di rotazione con contrappeso 51.2 in 1300 mm
Massima altezza della lama 16.5 in 420 mm
Massima profondità della lama 18.7 in 475 mm
Altezza del braccio - Posizione di spedizione 63.8 in 1620 mm
Altezza di trasporto complessiva 100 in 2540 mm
Cuscinetto di rotazione - Altezza 21.9 in 557 mm
Lunghezza carro complessiva 87 in 2210 mm
Lunghezza totale di spedizione* 194.9 in 4950 mm
Rotazione del braccio - Destra 28.7 in 730 mm
Rotazione del braccio - sinistra 20.9 in 530 mm
Larghezza pattino/cinghia del cingolo 13.8 in 350 mm
Larghezza cingolo 66.9 in 1700 mm
Distanza libera da terra 12 in 305 mm
Lunghezza avambraccio 54.9 in 1395 mm
Nota *La lunghezza totale di spedizione dipende dalla posizione della lama durante la spedizione. *La lunghezza totale di spedizione dipende dalla posizione della lama durante la spedizione.
Velocità di marcia - Alta 3.2 mile/h 5.2 km/h
Velocità di marcia - Bassa 2.2 mile/h 3.5 km/h
Forza di trazione massima - Alta velocità 4271 lbf 19 kN
Forza di trazione massima - Bassa velocità 7329 lbf 32.6 kN
Pressione a terra - Peso minimo 4.2 psi 28.7 kPa
Pressione a terra - Peso massimo 4.9 psi 33.8 kPa
Pendenza - Massima 30 gradi 30 gradi
Sistema di raffreddamento 2.9 gal (US) 11 l
Olio motore 1.6 gal (US) 6 l
Serbatoio del combustibile 17 gal (US) 63 l
Serbatoio idraulico 14 gal (US) 52 l
Impianto idraulico 17 gal (US) 65 l
Tipo Impianto idraulico load sensing e pompa a pistoni a cilindrata variabile Impianto idraulico load sensing e pompa a pistoni a cilindrata variabile
Portata della pompa a 2.400 giri/min 25 gpm 96 L/min
Pressione di funzionamento - Attrezzatura 3553 psi 245 bar
Pressione di funzionamento - Traslazione 3553 psi 245 bar
Pressione di funzionamento - Rotazione 2611 psi 180 bar
Circuito ausiliario - Primario - Flusso 21 gpm 65 L/min
Circuito ausiliario - Primario - Pressione 3553 psi 245 bar
Circuito ausiliario - Secondario - Flusso 7 gpm 28 L/min
Circuito ausiliario - Secondario - Pressione 3553 psi 245 bar
Forza di scavo - Avambraccio - Standard 4721 lbf 21 kN
Forza di scavo - Avambraccio - Lungo 4316 lbf 19.2 kN
Forza di scavo - Benna 8588 lbf 38.2 kN
Nota Flusso e pressione non sono combinabili. Sotto carico, quando il flusso aumenta la pressione scende. Flusso e pressione non sono combinabili. Sotto carico, quando il flusso aumenta la pressione scende.
Velocità di rotazione della macchina 9 r/min 9 r/min
Rotazione del braccio - sinistra 78 gradi 78 gradi
Rotazione del braccio - Destra 50 gradi 50 gradi
Larghezza lama diritta 66.9 in 1700 mm
Altezza lama diritta 14.2 in 360 mm
Larghezza lama angolata 66.9 in 1700 mm
Altezza lama angolata 14.2 in 360 mm
Lama angolare - Sinistra 25 gradi 25 gradi
Lama angolata - dritta 25 gradi 25 gradi
Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Protezione superiore ISO 10262:1998 Livello I ISO 10262:1998 Livello I
Struttura di protezione antiribaltamento (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a o R1234yf (Europa) (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). Vedete l'etichetta o il manuale di istruzioni per identificare il gas refrigerante. Il sistema contiene 0,75 kg (1,65 lb), 0,90 kg (1,98 lb) o 1,0 kg (2,20 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,430 tonnellate metriche (1,576 tonnellate) per R134a e 0,001 tonnellate (0,001 tonnellate) per R1234yf (Europa). L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a o R1234yf (Europa) (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). Vedete l'etichetta o il manuale di istruzioni per identificare il gas refrigerante. Il sistema contiene 0,75 kg (1,65 lb), 0,90 kg (1,98 lb) o 1,0 kg (2,20 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,430 tonnellate metriche (1,576 tonnellate) per R134a e 0,001 tonnellate (0,001 tonnellate) per R1234yf (Europa).
Pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008) 76 dB(A) 76 dB(A)
Pressione sonora esterna media (ISO 6395:2008) 97 dB(A) 97 dB(A)
Nota Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE" Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE"
Riciclabilità 96% 96%
Potenza netta 45 HP 33.6 kW
Modello motore Turbocompressore C1.7 Turbocompressore C1.7
Potenza netta nominale - 2.400 giri/min - ISO 9249, 80/1269/EEC 45 HP 33.6 kW
Potenza lorda - ISO 14396 48.4 HP 36.1 kW
Foro 3.3 in 84 mm
Corsa 3.9 in 100 mm
Cilindrata 101 in³ 1.662 l
Emissioni Conforme agli standard sulle emissioni US EPA Tier 4 Final ed EU Stage V. Conforme agli standard sulle emissioni US EPA Tier 4 Final ed EU Stage V.
Nota La potenza netta pubblicizzata corrisponde alla potenza disponibile al volano quando il motore è al regime nominale e alla potenza nominale quando il motore è installato con la ventola configurata in fabbrica, il sistema di presa d'aria, il sistema di scarico e l'alternatore con un carico minimo dell'alternatore. La potenza netta pubblicizzata corrisponde alla potenza disponibile al volano quando il motore è al regime nominale e alla potenza nominale quando il motore è installato con la ventola configurata in fabbrica, il sistema di presa d'aria, il sistema di scarico e l'alternatore con un carico minimo dell'alternatore.
Potenza lorda - 2.400 giri/min - SAE J1995:2014 48.4 HP 36.1 kW

304 Attrezzatura standard

MOTORE

  • Motore turbo Cat® C1.7 (U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V)
  • Minimo del motore automatico
  • Arresto automatico del motore
  • Sistema automatico di traslazione a due velocità
  • Separatore acqua/combustibile
  • Sistema automatico della potenza (non disponibile in tutti i paesi)
  • Pompa a pistoni a cilindrata variabile
  • Impianto idraulico con load sensing/ripartizione del flusso

IDRAULICA

  • Pompa elettronica Smart Tech
  • Accumulatore
  • Freno di rotazione automatico
  • Tubazioni idrauliche ausiliarie
  • Flusso ausiliario a uno e due vie
  • Flusso ausiliario continuo
  • Scollegamenti rapidi delle tubazioni ausiliarie

CABINA

  • Tettuccio o cabina (tettuccio non disponibile in alcune regioni)
  • Modalità di controllo carro e lama attraverso i joystick
  • Controllo velocità di traslazione
  • Funzione di modifica della configurazione di comando (opzionale in alcune regioni)
  • Poggiapolsi regolabili
  • Tappetino lavabile
  • Pedali di comando marcia e leve manuali
  • Sicurezza della macchina – Chiave standard con codice di accesso
  • Sedile con sospensioni in tessuto (solo cabina)
  • Sedile in vinile con sospensioni (solo tettuccio)
  • Blocco dell'impianto idraulico - Tutti i comandi
  • Cintura di sicurezza retrattile ad alta visibilità (75 mm/3 in)
  • Appendiabiti
  • Portabicchiere
  • Vano portaoggetti
  • Lucernaio
  • Perni di montaggio per la parte anteriore
  • Avvisatore acustico
  • Luce interna (solo cabina)
  • Luce braccio, alogena (non disponibile in tutte le regioni)
  • Tasca portacellulare
  • Monitor LCD a colori di nuova generazione (IP66)
    – Indicatori del livello combustibile e della temperatura del liquido di raffreddamento
    – Manutenzione e monitoraggio della macchina
    – Prestazioni e regolazioni della macchina
    – Codice di sicurezza numerico
    – Più lingue
    – Contaore con interruttore Wake Up
    –Jog Dial (solo cabina)

SOTTOCARRO

  • Cinghia in gomma (350 mm/13,8")
  • Lama diritta dozer
  • Lama apripista con flottaggio
  • Punti di ancoraggio sul telaio del cingolo

BRACCIO, AVAMBRACCIO E LEVERAGGI

  • Braccio monopezzo (2.500 mm/98,4")
  • Avambraccio standard (1.395 mm/54,9")
  • Predisposizione per pala frontale – Pin-On
  • Predisposizione per thumb
  • Anello di sollevamento certificato
  • Tubazioni idrauliche ad attacco rapido

IMPIANTO ELETTRICO

  • Batteria 12 volt
  • Software (macchina e monitor)
  • Batteria esente da manutenzione
  • Lock out/tag out con scollegamento della batteria
  • Presa di alimentazione 12 volt
  • Product Link™ Elite
  • Allarme di marcia (a richiesta in alcune regioni)

PROTEZIONI

  • Struttura ROPS - ISO 12117-2:2008
  • Protezione superiore ISO 10262:1998 Livello I

ALTRO

  • Scarico Eco

304 Attrezzatura a richiesta

CABINA

  • Cabina con climatizzatore
  • Cabina con riscaldamento
  • Nessun pedale di comando marcia e leva manuale (a richiesta in alcune regioni)
  • Sicurezza della macchina – Chiave standard con codice di accesso o avviamento facilitato con telecomando
  • Sistema Seat Belt Reminder
  • Luci a LED anteriori e posteriori
  • Specchietti, lato sinistro, destro e posteriore
  • Telecamera
  • Radio – Bluetooth®, ausiliari, microfono, USB (solo carica) (solo cabina)
  • Monitor avanzato di nuova generazione
    – Touchscreen
    – Sistema di riferimento per il cantiere
    – Possibilità di installare telecamera ad alta definizione (IP68 e IP69K)
    – Codice numerico di sicurezza

SOTTOCARRO

  • Cingolo in acciaio (350 mm/13,8")
  • Lama angolabile

BRACCIO, AVAMBRACCIO E LEVERAGGI

  • Avambraccio lungo (1.695 mm/66,7")
  • Predisposizione per pala frontale – Attacco manuale a doppio blocco
  • Predisposizione per pala frontale - Attacco idraulico
  • Attrezzatura tra cui attacchi, thumb, benne, trivelle e martelli
  • Tubazioni idrauliche ausiliarie secondarie
  • Tubazioni deviazione benna
  • Valvola di ritegno di abbassamento del braccio (standard in Europa)
  • Valvola di ritegno per abbassamento dell'avambraccio (standard in Europa)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Cat GRADE Advanced 2D
  • Cat Grade 3D

PROTEZIONI

  • Protezione superiore ISO 10262:1998 (Livello II)
  • Protezione anteriore (a rete) ISO 10262:1998 (Livello I)
  • Protezione anteriore (impieghi gravosi) ISO 10262:1998 (Livello II)

ALTRO

  • Compatibilità con bio-olio
  • Riscaldatore della camicia d'acqua
  • Contrappeso (225 kg/496 lb)

Scopri il confronto tra 304 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Mini escavatore idraulico 304

Mini escavatore idraulico 304

Mini escavatore idraulico 304

Mini escavatore idraulico 304

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista lato destro

Vista parte inferiore

Mini escavatore idraulico 304
Mini escavatore idraulico 304
Mini escavatore idraulico 304
Mini escavatore idraulico 304
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista lato destro
Vista parte inferiore

360 View
360 View

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  304

Visualizza più offerte