Mini escavatore 308 CR (Braccio fisso)
NOVITÀ

308 CR (Braccio fisso) Mini Escavatori

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza netta
69 HP
51.2 kW
Peso operativo
18659 lb
8462 kg
Profondità di scavo
185 in
4687 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 9

COMFORT TUTTO IL GIORNO

COMFORT TUTTO IL GIORNO

  • Una cabina sigillata e pressurizzata è dotata di un impianto di climatizzazione migliorato, poggiapolsi regolabili e un sedile con sospensioni per garantire il massimo comfort per tutta la giornata di lavoro.
FACILITÀ DI UTILIZZO

FACILITÀ DI UTILIZZO

  • I comandi sono facili da usare e l'intuitivo Next Generation Monitor fornisce preferenze personalizzabili dall'operatore della macchina e informazioni sulla macchina di facile lettura.
MODALITÀ DI TRASLAZIONE MEDIANTE STERZO AVAMBRACCIO

MODALITÀ DI TRASLAZIONE MEDIANTE STERZO AVAMBRACCIO

  • Con Cat Stick Steer è ancora più facile spostarsi in cantiere. Si passa facilmente dai tradizionali comandi di traslazione con leve e pedali ai comandi del joystick premendo semplicemente un pulsante. Il vantaggio di fare meno sforzo e di avere un controllo migliorato è a portata di mano!
PRESTAZIONI ELEVATE IN UN DESIGN MINI

PRESTAZIONI ELEVATE IN UN DESIGN MINI

  • Grazie alle prestazioni multifunzione di capacità di sollevamento, oscillazione e traslazione è possibile svolgere il lavoro in modo più efficiente e il flottaggio della lama permette una facile pulizia dell'apparato.
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

  • La vostra sicurezza è la nostra priorità. Il mini escavatore Cat è progettato per lavorare sempre in sicurezza. Una telecamera di retromarcia, le luci di lavoro di cortesia e la cintura di sicurezza retrattile fluorescente sono solo alcune delle caratteristiche di sicurezza installate sulla macchina.
MANUTENZIONE SEMPLICE PER TEMPI DI INATTIVITÀ RIDOTTI

MANUTENZIONE SEMPLICE PER TEMPI DI INATTIVITÀ RIDOTTI

  • Manutenzione rapida e semplice per il mini escavatore Cat. I punti di controllo di routine sono di facile accesso a terra con punti di manutenzione raggruppati e robusti pannelli di servizio.

Caratteristiche tecniche di 308 CR (Braccio fisso)

Potenza netta 69 HP 51.2 kW
Modello motore Cat® C2.8 Turbo Cat® C2.8 Turbo
Potenza netta nominale - 2.400 giri/min - ISO 9249, 80/1269/EEC 69 HP 51.2 kW
Potenza lorda - ISO 14396 74.3 HP 55.4 kW
Foro 3.5 in 90 mm
Corsa 4.3 in 110 mm
Cilindrata 171 in³ 2.8 l
Nota Conforme agli standard sulle emissioni US EPA Tier 4 Final ed EU Stage V. Conforme agli standard sulle emissioni US EPA Tier 4 Final ed EU Stage V.
Nota (1) Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Nota (2) La potenza netta pubblicizzata corrisponde alla potenza disponibile al volano quando il motore è al regime nominale di 2.400 giri/min ed è installato con la ventola configurata in fabbrica, il sistema di presa d'aria, il sistema di scarico e l'alternatore con un carico minimo dell'alternatore. La potenza netta pubblicizzata corrisponde alla potenza disponibile al volano quando il motore è al regime nominale di 2.400 giri/min ed è installato con la ventola configurata in fabbrica, il sistema di presa d'aria, il sistema di scarico e l'alternatore con un carico minimo dell'alternatore.
Peso operativo 18659 lb 8462 kg
Peso operativo minimo con cabina* 16707 lb 7577 kg
Peso operativo massimo con cabina** 18659 lb 8462 kg
Nota (1) *Il peso minimo è dato dai cingoli in gomma, dall'operatore, dal serbatoio del combustibile pieno, dall'avambraccio standard, dalla lama, contrappeso e benna esclusi. *Il peso minimo è dato dai cingoli in gomma, dall'operatore, dal serbatoio del combustibile pieno, dall'avambraccio standard, dalla lama, contrappeso e benna esclusi.
Nota (2) **Il peso massimo è dato da cingoli in acciaio con pattini di gomma, contrappeso, operatore, serbatoio del combustibile pieno, avambraccio lungo, lama, benna esclusa. **Il peso massimo è dato da cingoli in acciaio con pattini di gomma, contrappeso, operatore, serbatoio del combustibile pieno, avambraccio lungo, lama, benna esclusa.
Profondità di scavo 185 in 4687 mm
Parete verticale 162 in 4110 mm
Sbraccio massimo - A terra 266 in 6766 mm
Sbraccio massimo 272 in 6900 mm
Altezza di scavo massima 307 in 7809 mm
Gioco di scarico massimo 223 in 5672 mm
Sbraccio con braccio ritratto 89 in 2250 mm
Ingombro di rotazione con contrappeso 56 in 1425 mm
Ingombro di rotazione senza contrappeso 51 in 1290 mm
Massima altezza della lama 14.6 in 370 mm
Massima profondità della lama 16 in 407 mm
Altezza - Braccio di trasporto - Senza attrezzi* 100 in 2540 mm
Altezza - Braccio in funzione - Con attrezzi** 121 in 3080 mm
Altezza cabina 100 in 2541 mm
Cuscinetto di rotazione - Altezza 30 in 756 mm
Lunghezza carro complessiva 113 in 2880 mm
Lunghezza di trasporto complessiva - Con contrappeso 5.800 mm (228 in)*** 5.800 mm (228 in)***
Lunghezza di trasporto complessiva - Senza contrappeso 5.665 mm (223 in)*** 5.665 mm (223 in)***
Larghezza pattino/cinghia del cingolo 18 in 450 mm
Larghezza cingoli complessiva 91 in 2300 mm
Distanza libera da terra 14 in 350 mm
Lunghezza avambraccio 87 in 2208 mm
Nota *Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di trasporto senza attrezzi. *Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di trasporto senza attrezzi.
Nota (1) **Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di lavoro con attrezzi. L'avambraccio standard offre solo una posizione di blocco. **Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di lavoro con attrezzi. L'avambraccio standard offre solo una posizione di blocco.
Nota (2) ***Con la lama posizionata sul retro della macchina. ***Con la lama posizionata sul retro della macchina.
Profondità di scavo 163 in 4145 mm
Parete verticale 142 in 3600 mm
Sbraccio massimo - A terra 246 in 6246 mm
Sbraccio massimo 252 in 6391 mm
Altezza di scavo massima 291 in 7392 mm
Gioco di scarico massimo 207 in 5255 mm
Sbraccio con braccio ritratto 66 in 1681 mm
Ingombro di rotazione con contrappeso 56 in 1425 mm
Ingombro di rotazione senza contrappeso 51 in 1290 mm
Massima altezza della lama 14.6 in 370 mm
Massima profondità della lama 16 in 407 mm
Altezza - Braccio di trasporto - Senza attrezzi* 97 in 2466 mm
Altezza - Braccio in funzione - Con attrezzi** 105 in 2671 mm
Altezza cabina 100 in 2541 mm
Cuscinetto di rotazione - Altezza 30 in 756 mm
Lunghezza carro complessiva 113 in 2880 mm
Lunghezza di trasporto complessiva - Con contrappeso 228 in 5780 mm
Lunghezza di trasporto complessiva - Senza contrappeso 222 in 5645 mm
Larghezza pattino/cinghia del cingolo 18 in 450 mm
Larghezza cingoli complessiva 91 in 2300 mm
Distanza libera da terra 14 in 350 mm
Lunghezza avambraccio 66 in 1665 mm
Nota *Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di trasporto senza attrezzi. *Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di trasporto senza attrezzi.
Nota (1) **Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di funzionamento con attrezzi L'avambraccio standard offre solo una posizione di blocco. **Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di funzionamento con attrezzi L'avambraccio standard offre solo una posizione di blocco.
Nota (2) ***Con la lama posizionata sul retro della macchina. ***Con la lama posizionata sul retro della macchina.
Contrappeso 551 lb 250 kg
Avambraccio lungo 187 lb 85 kg
Cingoli in acciaio con pattini 662 lb 300 kg
Velocità di marcia - Alta 3 mile/h 4.9 km/h
Velocità di marcia - Bassa 1.8 mile/h 3 km/h
Forza di trazione massima - Alta velocità 6587 lbf 29.3 kN
Forza di trazione massima - Bassa velocità 15962 lbf 71 kN
Pressione a terra - Peso minimo 4.8 psi 33.2 kPa
Pressione a terra - Peso massimo 5.4 psi 37.9 kPa
Pendenza - Massima 30 gradi 30 gradi
Sistema di raffreddamento 2.6 gal (US) 10 l
Olio motore 2.3 gal (US) 8.8 l
Serbatoio del combustibile 38 gal (US) 145 l
Serbatoio idraulico 14 gal (US) 53 l
Impianto idraulico 29 gal (US) 110 l
Tipo Impianto idraulico load sensing e pompa a pistoni a cilindrata variabile Impianto idraulico load sensing e pompa a pistoni a cilindrata variabile
Portata della pompa a 2.400 giri/min 44 gpm 167 L/min
Pressione di funzionamento - Attrezzatura 4134 psi 285 bar
Pressione di funzionamento - Traslazione 4134 psi 285 bar
Pressione di funzionamento - Rotazione 3626 psi 250 bar
Circuito ausiliario massimo - Primario - Flusso alla pompa 35 gpm 131 L/min
Circuito ausiliario massimo - Primario - Pressione alla pompa 4134 psi 285 bar
Circuito ausiliario massimo - Secondario - Flusso alla pompa 9 gpm 33 L/min
Circuito ausiliario massimo - Secondario - Pressione alla pompa 4134 psi 285 bar
Forza di scavo - Avambraccio - Standard 9285 lbf 41.3 kN
Forza di scavo - Avambraccio - Lungo 8250 lbf 36.7 kN
Forza di scavo - Benna 13241 lbf 58.9 kN
Nota Flusso e pressione non sono combinabili. Sotto carico, quando il flusso aumenta la pressione scende. Flusso e pressione non sono combinabili. Sotto carico, quando il flusso aumenta la pressione scende.
Velocità di rotazione della macchina 10 r/min 10 r/min
Larghezza - Standard 90.6 in 2300 mm
Larghezza - Largo 96.5 in 2450 mm
Altezza 17 in 431 mm
Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Protezione superiore ISO 10262:1998 Livello I ISO 10262:1998 Livello I
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a o R1234yf (Europa) (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). Vedete l'etichetta o il manuale di istruzioni per identificare il gas refrigerante. Il sistema contiene 0,75 kg (1,65 lb), 0,90 kg (1,98 lb) o 1,0 kg (2,20 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,430 tonnellate metriche (1,576 tonnellate) per R134a e 0,001 tonnellate (0,001 tonnellate) per R1234yf (Europa). L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a o R1234yf (Europa) (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). Vedete l'etichetta o il manuale di istruzioni per identificare il gas refrigerante. Il sistema contiene 0,75 kg (1,65 lb), 0,90 kg (1,98 lb) o 1,0 kg (2,20 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,430 tonnellate metriche (1,576 tonnellate) per R134a e 0,001 tonnellate (0,001 tonnellate) per R1234yf (Europa).
Pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Pressione sonora esterna media (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Nota Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE" Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE"
Riciclabilità 96% 96%

Scopri il confronto tra 308 CR (Braccio fisso) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Mini escavatore idraulico 308 CR (Braccio fisso)

Mini escavatore idraulico 308 CR (Braccio fisso)

Mini escavatore idraulico 308 CR (Braccio fisso)

Mini escavatore idraulico 308 CR (Braccio fisso)
Mini escavatore idraulico 308 CR (Braccio fisso)
Mini escavatore idraulico 308 CR (Braccio fisso)

Verifica le offerte correnti per  308 CR (Braccio fisso)

Visualizza più offerte