319

319 Escavatori piccoli Tier 4 / Stage V

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza netta - ISO 9249
133 HP
99 kW
Peso operativo
44100 lb
20000 kg
Profondità massima di scavo
21.5 ft
6550 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 9

Prestazioni e produttività elevate

Prestazioni e produttività elevate

        
  • Ideale per lavorare in sicurezza in aree ristrette. Scavi, oscillazioni e scarichi in uno spazio di lavoro ristretto.
  •     
  • L'impianto idraulico avanzato fornisce l'equilibrio perfetto tra potenza ed efficienza, assicurando il controllo necessario per lavori di scavo di precisione.
  •     
  • La funzione di sollevamento potenziato aumenta fino al 7% la capacità di sollevamento per permettere di movimentare materiali pesanti in modo sicuro ed efficiente.1
  •     
  • Adattate la macchina al lavoro da svolgere con le modalità di potenza. La modalità Smart adatterà in automatico il motore e la potenza idraulica alle condizioni di scavo. La modalità di alimentazione permette di ottenere costantemente la massima produttività e la modalità Eco contribuisce a ridurre al minimo il consumo di combustibile nelle applicazioni meno impegnative.
  •     
  • Ottimizzate la produttività nelle applicazioni impegnative, ottenete una migliore penetrazione nei materiali e accelerate i cicli grazie alle punte per benna Cat® Advansys™. Le punte possono essere sostituite rapidamente con una semplice chiave a croce, senza utilizzare un martello o utensili speciali, migliorando così la sicurezza e i tempi di attività.
  •     
  • Le opzioni idrauliche ausiliarie offrono la versatilità necessaria per utilizzare una vasta gamma di attrezzature Cat.
  •     
  • Il motore Cat C3.6 è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V.
  •     
  • Non permettete che la temperatura blocchi il vostro lavoro. L'escavatore dispone di una funzionalità opzionale di avviamento a freddo, operativa fino a -25 °C (-13 °F).

1Rispetto al modello 317 (07H). Miglioramento stimato della capacità di sollevamento in base alle tabelle di carico.

Non tutte le caratteristiche sono disponibili in tutte le aree geografiche. Verificate con il concessionario Cat la disponibilità delle offerte specifiche nella vostra zona. Numero di fabbricazione: 07H
Tecnologie Cat® integrate

Tecnologie Cat® integrate

        
  • L'interfaccia utente (UI) di nuova generazione orientata all'operatore è stata progettata per massimizzare i tempi di attività, consentendo di riordinare facilmente gli elenchi di attrezzature e creare rapidamente nuove combinazioni. Elimina, inoltre, la necessità di ripetere la misurazione quando si sostituiscono le attrezzature Cat® e consente a una sola persona di controllare e regolare l'usura della benna.
  •     
  • Usate il sistema Cat Grade con 2D standard dotato di funzionalità laser e di sola indicazione per aumentare la produttività.
  •     
  • L'opzione Cat Grade 3D Ready include tutto l'hardware necessario per il sistema Grade con 3D, installato e testato in fabbrica. L'attivazione richiede l'acquisto di ulteriori licenze software 3D.
  •     
  • Tutti i sistemi Cat Grade sono compatibili con radio e stazioni base di Trimble, Topcon e Leica. Avete già investito in un'infrastruttura di livellamento? Sulla macchina potete installare sistemi di livellamento di Trimble, Topcon e Leica.
  •     
  • Cat Grade with Assist aiuta gli operatori a mantenere il livello in modo semplice e rapido con lo scavo semi-autonomo. Automatizza i movimenti del braccio, dell'avambraccio e della benna per praticare tagli più accurati con minor sforzo.
  •     
  • Cat Payload consente agli operatori di sfruttare la pesatura immediata per raggiungere gli obiettivi di carico ed evitare problemi di sovraccarico, carico insufficiente o carico errato di materiali. Advanced Payload è un aggiornamento di sistema che offre funzionalità e capacità estese, tra cui etichette personalizzate, totali giornalieri e tagliandi elettronici. Combina Payload con VisionLinkTM* per l'analisi di cantieri e singole risorse in modo da gestire da remoto obiettivi di produzione e metriche chiave.
  •     
  • La formazione dell'operatore a richiesta è un sistema integrato in cabina che individua opportunità specifiche per migliorare la produttività degli operatori e prevenire il deterioramento delle macchine.

*È richiesto un abbonamento a VisionLinkTM. La disponibilità può variare in base all'area geografica. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro concessionario Cat.

NOTA: il commercio di Cat Payload per escavatori è vietato. La disponibilità può variare in base all'area geografica. Per maggiori dettagli, rivolgetevi al vostro concessionario Cat.
Eliminate qualsiasi incertezza dalla gestione della vostra attrezzatura

Eliminate qualsiasi incertezza dalla gestione della vostra attrezzatura

        
  • VisionLinkTM offre approfondimenti sui dati fruibili per tutte le risorse, indipendentemente dalle dimensioni del parco macchine o dal produttore delle attrezzature.* Controllate i dati delle attrezzature dal computer desktop o dal dispositivo mobile per massimizzare i tempi di attività e ottimizzare le risorse. Le funzioni di gestione macchine offrono un monitoraggio aggiornato dell'intero parco macchine. È possibile monitorare posizioni, ore di funzionamento, livelli di combustibile, problemi di condizioni e utilizzo complessivo. Monitoraggio dello stato delle attrezzature con dei codici di errore, analisi dei liquidi e delle date limite per le ispezioni. Riduzione dei costi di esercizio grazie a decisioni ponderate e basate sui dati. Le funzioni di gestione della produttività consentono di analizzare le prestazioni complessive del cantiere. Permette di monitorare il tonnellaggio movimentato, gli obiettivi di produzione e il carico utile. Queste metriche fondamentali aiutano a ridurre i costi e a migliorare l'efficienza operativa del cantiere.
  •     
  • Cat® Inspect è un'applicazione per dispositivi mobili che consente di eseguire con facilità i controlli di manutenzione preventiva digitali, le ispezioni e le verifiche giornaliere. Per tenere costantemente sotto controllo il parco macchine è possibile integrare le ispezioni agevolmente con altri sistemi dati Cat come VisionLinkTM.
  •     
  • Remote Troubleshoot è un'applicazione per dispositivi mobili che consente al vostro concessionario Cat di eseguire prove diagnostiche sulla macchina connessa da remoto per assicurare una rapida risoluzione dei problemi e ridurre i tempi di fermo.
  •     
  • Remote Flash è un'applicazione per dispositivi mobili che consente di aggiornare il software di bordo senza che sia necessaria la presenza di un tecnico in modo da avviare gli aggiornamenti software quando è più comodo, aumentando l'efficienza operativa totale.
  •     
  • Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 consente di monitorare le attrezzature nei cantieri, ridurre il numero di attrezzature smarrite e pianificare gli interventi di manutenzione e sostituzione. La funzione di riconoscimento** dell'attrezzatura regola automaticamente le impostazioni della macchina in base allo strumento selezionato.

*La disponibilità dei dati sul campo può variare a seconda del produttore dell'attrezzatura. È richiesto un abbonamento a VisionLinkTM.
**La funzione di riconoscimento è disponibile su modelli di escavatore selezionati. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro concessionario Cat.
Comfort sul lavoro

Comfort sul lavoro

        
  • Le opzioni di cabina Deluxe e Premium variano in base alla regione.
  •     
  • Il sedile Deluxe è dotato di riscaldamento e regolazione pneumatica. Il sedile Premium è provvisto di riscaldamento, raffreddamento e regolazione automatica.
  •     
  • Entrate e uscite dalla cabina in modo più semplice con la console sinistra sollevabile disponibile nelle cabine Deluxe e Premium.
  •     
  • Provate la maggiore comodità della cabina durante il lavoro, grazie alle vibrazioni ridotte dai supporti viscosi avanzati.
  •     
  • Azionate comodamente l'escavatore con comandi a portata di mano, tutti posizionati di fronte alla vostra postazione.
  •     
  • Riponete la vostra attrezzatura nei numerosi vani portaoggetti presenti in cabina, sotto e dietro il sedile, sopra la testa e nelle console. Sono disponibili inoltre un portabicchiere, una tasca portadocumenti e un gancio appendiabiti.
  •     
  • Utilizzate le porte USB standard della radio e la tecnologia Bluetooth® per collegare i vostri dispositivi ed eseguire chiamate in vivavoce.
Utilizzo intuitivo

Utilizzo intuitivo

        
  • L'interfaccia utente in continuo miglioramento consente una navigazione intuitiva, riducendo al minimo le interruzioni delle prestazioni tramite un menu touchscreen di facile utilizzo.
  •     
  • Dubbi sull'utilizzo di una funzione o su come eseguire la manutenzione della macchina? Accedete in modo semplice al manuale dell'operatore tramite il monitor touchscreen.
  •     
  • Navigate rapidamente sul monitor touchscreen di serie ad alta risoluzione tramite un menu di facile utilizzo o con l'ausilio del comando a rotellina.
  •     
  • Avviate il motore con l'apposito pulsante, utilizzate una chiave Bluetooth o l'esclusiva funzione ID operatore.
  •     
  • Programmate la modalità di potenza e le preferenze per il joystick con l'ID operatore; l'escavatore ricorderà le impostazioni ogni volta che andate al lavoro.
  •     
  • Manovrate agevolmente l'escavatore con Cat Stick Steer. Premete semplicemente un pulsante e utilizzate una mano per spostarvi e girare anziché tenere entrambe le mani o i piedi su leve o pedali.
  •     
  • Relè ausiliari aggiuntivi consentono di accendere o spegnere la radio CB, il faro rotante e perfino il sistema di irrigazione per la soppressione della polvere senza togliere le mani dai joystick.
  •     
  • Il tracciamento delle risorse Cat consente di monitorare le attrezzature nei cantieri, ridurre il numero di attrezzature smarrite e pianificare gli interventi di manutenzione e sostituzione.
  •     
  • Le attrezzature tiltrotator, Cat o di altri marchi, funzionano perfettamente con Cat 2D Grade, Assist, Payload ed E-Fence. Senza necessità di hardware aggiuntivo, dovete semplicemente selezionare "Installazione del sistema Tiltrotator di terze parti" sul monitor, eseguire la calibrazione e mettervi al lavoro.
Manutenzione

Manutenzione

        
  • Controllo e manutenzione della macchina rapidi grazie ai numerosi punti di manutenzione giornalieri accessibili a terra.
  •     
  • Controllo rapido e sicuro del livello dell'olio motore a terra. Rabboccate e controllate l'olio motore sulla parte superiore della macchina grazie a una seconda astina di livello facilmente raggiungibile.
  •     
  • Tenete traccia della durata del filtro e degli intervalli di manutenzione dal monitor in cabina.
  •     
  • I filtri di lunga durata per combustibile, olio idraulico e aria aiutano a ridurre i costi di manutenzione.
  •     
  • Il filtro dell'olio idraulico offre migliori prestazioni di filtraggio, è posizionato contro le valvole di scarico per mantenere pulito l'olio quando viene sostituito il filtro e ha una durata superiore con un intervallo di sostituzione di 3.000 ore.
  •     
  • Le ventole di raffreddamento ad alta efficienza entrano in funzione solo se necessario. È possibile programmare gli intervalli in modo che invertano automaticamente la direzione di funzionamento per aiutare a mantenere le masse radianti pulite senza interrompere il lavoro.
  •     
  • Le porte per il prelievo dell'olio programmato (S•O•Le porte SSM a terra semplificano la manutenzione e permettono un prelievo rapido e facile dei campioni di liquido da analizzare.
  •     
  • Aumentate la produttività con promemoria proattivi per la manutenzione. Il sistema integrato di gestione dell'integrità del veicolo avvisa l'operatore fornendo una guida dettagliata sulla manutenzione, insieme ai ricambi necessari, in modo da evitare inutili tempi di inattività.

Caratteristiche tecniche di 319

Potenza netta - ISO 9249 133 HP 99 kW
Potenza netta - ISO 9249 (DIN) 134 hp (metrica) 134 hp (metrica)
Modello motore Cat C3.6 Cat C3.6
Potenza motore - ISO 14396 134 HP 100 kW
Potenza motore - ISO 14396 (DIN) 136 hp (metrica) 136 hp (metrica)
Foro 4 in 98 mm
Corsa 5 in 120 mm
Cilindrata 220 in³ 3.6 l
Utilizzo biodiesel Fino a B20¹ Fino a B20¹
Emissioni Conforme agli standard sulle emissioni US EPA Tier 4 Final ed EU Stage V. Conforme agli standard sulle emissioni US EPA Tier 4 Final ed EU Stage V.
Nota (1) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, sistema di presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 2.200 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, sistema di presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 2.200 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Nota (2) ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) e sono compatibili* con ULSD miscelato con i seguenti combustibili a intensità di carbonio inferiore** fino a: biodiesel 20% FAME (estere metilico di acidi grassi)*** o diesel 100% rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per maggiori dettagli, consultate il vostro concessionario Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *Sebbene i motori Caterpillar siano compatibili con tali combustibili alternativi, in alcune aree geografiche potrebbe esserne vietato l'uso. **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali. ***I motori privi di dispositivi post-trattamento sono compatibili con miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro concessionario Cat). ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) e sono compatibili* con ULSD miscelato con i seguenti combustibili a intensità di carbonio inferiore** fino a: biodiesel 20% FAME (estere metilico di acidi grassi)*** o diesel 100% rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per maggiori dettagli, consultate il vostro concessionario Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). *Sebbene i motori Caterpillar siano compatibili con tali combustibili alternativi, in alcune aree geografiche potrebbe esserne vietato l'uso. **Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali. ***I motori privi di dispositivi post-trattamento sono compatibili con miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro concessionario Cat).
Peso operativo 44100 lb 20000 kg
Nota (1) *Sottocarro lungo, braccio MONO da 5,1 m (16'9"), avambraccio MONO da 3,1 m (10'2"), benna per impieghi generici da 1,0 m³ (1,31 yd³) e pattini a tripla costola da 700 mm (28"). *Sottocarro lungo, braccio MONO da 5,1 m (16'9"), avambraccio MONO da 3,1 m (10'2"), benna per impieghi generici da 1,0 m³ (1,31 yd³) e pattini a tripla costola da 700 mm (28").
Profondità massima di scavo 21.5 ft 6550 mm
Braccio Sbraccio da 5,1 m (16'9") Sbraccio da 5,1 m (16'9")
Avambraccio Sbraccio da 3,1 m (10'2") Sbraccio da 3,1 m (10'2")
Benna GD 1,0 m³ (1,31 yd³) GD 1,0 m³ (1,31 yd³)
Sbraccio massimo a terra 30.2 ft 9190 mm
Altezza massima di taglio 29.7 ft 9050 mm
Altezza massima di carico 21.1 ft 6430 mm
Altezza minima di carico 6.1 ft 1850 mm
Profondità massima di taglio per fondo livello 2.440 mm (8 ft) 20.8 ft 6330 mm
Profondità massima di scavo parete verticale 17.1 ft 5210 mm
Raggio minimo dell'attrezzatura di lavoro 9.6 ft 2930 mm
Forza di scavo della benna - ISO 27650 lbf 123 kN
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO 15960 lbf 71 kN
Impianto principale - flusso massimo 296 L/min (78 gal/min) 296 L/min (78 gal/min)
Pressione massima - Attrezzatura 5076 psi 35000 kPa
Pressione massima - Traslazione 5076 psi 35000 kPa
Pressione massima - Rotazione 3785 psi 26100 kPa
Velocità di rotazione 9.2 r/min 9.2 r/min
Coppia di rotazione massima 45140 lbf·ft 61 kN·m
Nota (1) *Le macchine con marchio CE possono essere configurate con un valore predefinito inferiore *Le macchine con marchio CE possono essere configurate con un valore predefinito inferiore
Capacità del serbatoio del combustibile 60.5 gal (US) 229 l
Sistema di raffreddamento 5 gal (US) 19 l
Olio motore 2.9 gal (US) 11 l
Riduttore finale - Ciascuno 1.6 gal (US) 6 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 21.9 gal (US) 83 l
Serbatoio idraulico 20.1 gal (US) 76 l
Serbatoio del DEF 5.5 gal (US) 21 l
Braccio Sbraccio da 5,1 m (16'9") Sbraccio da 5,1 m (16'9")
Avambraccio Sbraccio da 3,1 m (10'2") Sbraccio da 3,1 m (10'2")
Benna GD 1,0 m³ (1,31 yd³) GD 1,0 m³ (1,31 yd³)
Altezza di trasporto - Sommità della cabina 9.6 ft 2940 mm
Altezza del corrimano 9.8 ft 2990 mm
Lunghezza di trasporto 26.6 ft 8120 mm
Lunghezza di trasporto con lama 28.4 ft 8660 mm
Raggio di rotazione posteriore 5.7 ft 1750 mm
Distanza del contrappeso da terra 3.3 ft 1016 mm
Distanza libera da terra 1.5 ft 463 mm
Lunghezza cingoli 13.4 ft 4070 mm
Lunghezza al centro dei rulli 10.7 ft 3265 mm
Carreggiata 7.2 ft 2200 mm
Larghezza di trasporto 9.5 ft 2900 mm
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a o R1234yf. Vedete l'etichetta o il manuale di istruzioni per informazioni su come identificare il gas. Se dotato di gas R134a (potenziale di riscaldamento globale pari a 1430), il sistema contiene 0,8 kg (1,8 lb) di refrigerante con CO2 equivalente di 1,144 tonnellate metriche (1,261 tonnellate). Se utilizza gas R1234yf (potenziale di riscaldamento globale pari a 0,5), il sistema contiene 0,7 kg (1,5 lb) di refrigerante con CO2 = 0,001 tonnellate metriche (0,001 tonnellate). L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a o R1234yf. Vedete l'etichetta o il manuale di istruzioni per informazioni su come identificare il gas. Se dotato di gas R134a (potenziale di riscaldamento globale pari a 1430), il sistema contiene 0,8 kg (1,8 lb) di refrigerante con CO2 equivalente di 1,144 tonnellate metriche (1,261 tonnellate). Se utilizza gas R1234yf (potenziale di riscaldamento globale pari a 0,5), il sistema contiene 0,7 kg (1,5 lb) di refrigerante con CO2 = 0,001 tonnellate metriche (0,001 tonnellate).

319 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro concessionario Cat.

CABINA

  • Struttura ROPS (Rollover Protective Structure)
  • Sedile riscaldato a sospensione pneumatica, monitor touchscreen da 254 mm (10")

TECNOLOGIE CAT

  • VisionLink™
  • Aggiornamento remoto
  • Remote Troubleshoot
  • Cat Grade con 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload

IMPIANTO ELETTRICO

  • Batteria esente da manutenzione
  • Luce sul telaio LED, luci dei bracci a sinistra/destra, luci della cabina
  • Luci di lavoro a LED con spegnimento ritardato programmabile

MOTORE

  • Motore diesel turbo singolo Cat C3.6
  • Possibilità di selezionare tre modalità: Power, Smart, Eco
  • Minimo basso con sistema "one-touch" con controllo automatico del regime motore
  • Arresto automatico del motore al minimo
  • Funzionalità di avviamento a freddo, operativa fino a -25 °C (-13 °F)
  • Pompa elettrica di adescamento del combustibile
  • Ventole di raffreddamento elettriche
  • Sistema singolo di filtraggio combustibile con separatore dell'acqua e spia
  • Filtro dell'aria con doppio elemento sigillato e prefiltro integrato

IMPIANTO IDRAULICO

  • Valvola di controllo principale elettronica
  • Pompa principale elettronica tipo singolo
  • Circuiti di rigenerazione braccio e avambraccio
  • Valvola di riduzione della deriva del braccio e dell'avambraccio
  • Riscaldamento automatico dell'olio idraulico
  • Marcia automatica a due velocità

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Telecamera posteriore e telecamera laterale destra
  • Interruttore di spegnimento motore secondario in cabina accessibile da terra
  • Piastra antiscivolo e bulloni a testa svasata sulla piattaforma di servizio
  • Avvisatore acustico
  • Leva di blocco dell'impianto idraulico
  • 2D E-Fence

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Filtri dell'olio motore e del combustibile raggruppati
  • Astina di controllo del livello dell'olio motore a terra
  • Porte per il prelievo dell'olio programmato (S·O·S℠)
  • Sistema integrato di gestione dell'integrità del veicolo

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Articolazione cingoli lubrificata a grasso
  • Punti di ancoraggio
  • Contrappeso da 4,65 mt (10.200 lb)

319 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro concessionario Cat.

BRACCIO E AVAMBRACCI

  • Braccio MONO da 5,1 m (16'9")
  • Braccio ad angolo variabile con sezione corta da 2,64 m (8'8") + parte anteriore da 2,6 m (8'6")
  • Avambraccio MONO da 2,25 m (7'5") (solo braccio VA)
  • Avambraccio MONO da 2,6 m (8'6")
  • Avambraccio MONO da 2,9 m (9'6")
  • Avambraccio MONO da 3,1 m (10'2")
  • Avambraccio predisposto per thumb da 2,9 m (9'6") (solo Nord America)

CABINA

  • Struttura protettiva per l'operatore (OPG)
  • Relè ausiliario

TECNOLOGIE CAT

  • Formazione dell'operatore
  • Cat Advanced Payload
  • Cat Grade con 2D con predisposizione per il montaggio ARO (Attachment Ready Option)
  • Cat Grade con 3D (GNSS singolo o doppio)
  • Cat® Grade 3D Ready

IMPIANTO ELETTRICO

  • Luci a 360°

IMPIANTO IDRAULICO

  • Valvole di ritegno per l'abbassamento di braccio e avambraccio

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Cat Detect - Rilevamento persone
  • Visibilità a 360°
  • Allarme oscillazione
  • Illuminazione per ispezioni

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Pattini a tripla costola da 500 mm (20") (solo Europa)
  • Pattini a tripla costola da 600 mm (24")
  • Pattini a tripla costola da 600 mm (24") con sovrapattini in gomma
  • Pattini a tripla costola da 700 mm (28") con gradini aggiuntivi
  • Pattini a tripla costola da 900 mm (35") (solo Europa)
  • Lama da 2.800 mm (9'2")
  • Lama da 2.900 mm (9'6")

Scopri il confronto tra 319 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Escavatore idraulico 319

Raggio compatto 319

Scavatrincee 319

Carico di dumper 319

Escavatore idraulico 319
Raggio compatto 319
Scavatrincee 319
Carico di dumper 319

Verifica le offerte correnti per  319

Visualizza più offerte