L'escavatore 317 GC Cat® offre prestazioni adatte al tipo di lavoro e versatilità di livello superiore. Un ampio raggio di lavoro e un'offerta di attrezzature ampliata vi aiutano a completare il lavoro in modo rapido ed efficiente.

317 GC Escavatori piccoli

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza netta - ISO 9249
119 HP
89 kW
Peso operativo
38000 lb
17200 kg
Profondità massima di scavo
21 ft
6400 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 10

Le caratteristiche più recenti

Le caratteristiche più recenti

Miglioramenti al monitor della cabina

        
  • L'interfaccia utente in continuo miglioramento consente una navigazione intuitiva, riducendo al minimo le interruzioni delle prestazioni tramite un menu touchscreen di facile utilizzo.
  •     
  • Riquadri delle app più piccoli per visualizzare più app in un'unica schermata.
  •     
  • La posizione di scorrimento viene ricordata durante la navigazione nei menu.
  •     
  • La vista telecamera viene mostrata mentre si visualizza il menu e si sposta la leva.
  •     
  • Utilizzate il codice QR sul monitor per maggiori informazioni sulle caratteristiche della macchina e della tecnologia grazie a una suite completa di video dimostrativi.


Non tutte le caratteristiche sono disponibili in tutte le aree geografiche. Verificate con il dealer Cat® locale la disponibilità delle offerte specifiche nella vostra zona. Numero di fabbricazione: 07H

Alte prestazioni

Alte prestazioni

        
  • Usate meno di combustibile rispetto al modello 316F per spostarvi e mantenervi operativi sul cantiere.
  •     
  • L'impianto idraulico avanzato fornisce l'equilibrio perfetto tra potenza ed efficienza, assicurando il controllo necessario per lavori di scavo di precisione.
  •     
  • La modalità Smart adatterà in automatico il motore e la potenza idraulica alle condizioni di scavo, in base alle vostre necessità.
  •     
  • Aumentate la produzione in applicazioni impegnative, migliorate la penetrazione dei materiali e accelerate i cicli con le punte autofilettanti per benna Cat Advansys™. Le punte possono essere sostituite rapidamente con una semplice chiave a croce, senza utilizzare un martello o utensili speciali, migliorando così la sicurezza e i tempi di attività.
  •     
  • Le opzioni idrauliche ausiliarie offrono la versatilità necessaria per utilizzare una vasta gamma di attrezzature Cat.
  •     
  • Il motore Cat C3.6 è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Giappone 2014.
  •     
  • VisionLink® offre approfondimenti sui dati fruibili per tutte le risorse, indipendentemente dalle dimensioni del parco macchine o dal produttore delle attrezzature.* Rivedete i dati delle attrezzature dal desktop o dal dispositivo mobile per massimizzare i tempi di attività e ottimizzare le risorse. I dashboard forniscono informazioni come ore, miglia, posizione, tempi di inattività e utilizzo di combustibile. Prendete decisioni informate per ridurre i costi, semplificare la manutenzione e migliorare la sicurezza in cantiere.

*La disponibilità dei dati sul campo può variare a seconda del produttore dell'attrezzatura.
Costi di manutenzione ridotti

Costi di manutenzione ridotti

        
  • Aspettatevi costi di manutenzione inferiori rispetto al 316F.
  •     
  • Controllo e manutenzione della macchina rapidi grazie ai numerosi punti di manutenzione giornalieri accessibili a terra.
  •     
  • Controllo rapido e sicuro del livello dell'olio motore a terra. Rabboccate e controllate l'olio motore sulla parte superiore della macchina grazie a una seconda astina di livello facilmente raggiungibile.
  •     
  • Il filtro dell'olio idraulico offre migliori prestazioni di filtraggio, è posizionato contro le valvole di scarico per mantenere pulito l'olio quando viene sostituito il filtro e ha una durata superiore con un intervallo di sostituzione di 3.000 ore, superiore del 50% rispetto ai filtri di precedente concezione.
  •     
  • Tenete traccia della durata del filtro e degli intervalli di manutenzione dal monitor in cabina.
  •     
  • Aumentate la produttività con promemoria proattivi per la manutenzione. Il sistema integrato di gestione dell'integrità del veicolo avvisa l'operatore fornendo una guida dettagliata sulla manutenzione, insieme ai ricambi necessari, in modo da evitare inutili tempi di inattività.
  •     
  • Le porte S·O·SSM a terra semplificano la manutenzione e permettono un prelievo rapido e facile dei campioni di liquido da analizzare.
Eccellente versatilità

Eccellente versatilità

        
  • Maggiore produttività con una sola macchina. L'ampliamento dell'offerta di attrezzature consente di affrontare con facilità le diverse applicazioni del cantiere.
  •     
  • Lavorate in modo efficiente con l'ampio raggio di lavoro del 317 GC. Spostate più materiale senza dover riposizionare la macchina.
  •     
  • Trasferite facilmente l'escavatore da un cantiere all'altro. Il peso di questa macchina ne facilita il trasporto senza compromettere le prestazioni necessarie.
Comfort sul lavoro

Comfort sul lavoro

        
  • Maggiore produttività dell'operatore grazie a una cabina ampia e confortevole.
  •     
  • La cabina dispone di un ampio sedile regolabile per operatori di tutte le corporature.
  •     
  • Entrate e uscite dalla cabina in modo più semplice con la console sinistra sollevabile.
  •     
  • I supporti viscosi avanzati riducono le vibrazioni della cabina.
  •     
  • Azionate comodamente l'escavatore con comandi a portata di mano, tutti posizionati di fronte all'operatore.
  •     
  • Riponete la vostra attrezzatura nei numerosi vani portaoggetti presenti in cabina, sotto e dietro il sedile, sopra la testa e nelle console. Sono disponibili inoltre un portabicchiere, una tasca portadocumenti e un gancio appendiabiti.
  •     
  • Utilizzate le porte USB standard della radio e la tecnologia Bluetooth® per collegare i vostri dispositivi ed eseguire chiamate in vivavoce.
Affidabile in qualsiasi ambiente

Affidabile in qualsiasi ambiente

        
  • Non permettete che la temperatura blocchi il vostro lavoro. L'escavatore 317 GC può lavorare di serie a temperature ambiente elevate fino a 52 °C (125° F) senza riduzione della potenza e ha una capacità di avviamento alle basse temperature fino a -25 °C (-13° F) a richiesta.
  •     
  • Il riscaldamento idraulico automatico accelera il riscaldamento dell'olio idraulico alle basse temperature e consente di prolungare la durata dei componenti.
  •     
  • Il grasso tra i perni dei cingoli e le boccole riduce il rumore durante la marcia e impedisce l'ingresso di detriti per aumentare la durata del carro.
  •     
  • La protezione guidacingoli contribuisce a mantenere i cingoli dell'escavatore allineati quando si viaggia e si lavora su terreni in pendenza.
  •     
  • Il telaio portacingoli inclinato impedisce l'accumulo di detriti e fango, contribuendo a ridurre il rischio di danni ai cingoli.

Caratteristiche tecniche di 317 GC

Potenza netta - ISO 9249 119 HP 89 kW
Modello motore Cat C3.6 Cat C3.6
Potenza motore - ISO 14396:2002 121 HP 90 kW
Potenza motore - ISO 14396 (DIN) 122 hp (metrica) 122 hp (metrica)
Potenza netta - ISO 9249 (DIN) 121 hp (metrica) 121 hp (metrica)
Foro 4 in 98 mm
Corsa 5 in 120 mm
Cilindrata 220 in³ 3.6 l
Utilizzo biodiesel Fino a B20¹ Fino a B20¹
Emissioni Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V
Nota (1) La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, sistema di presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 2.400 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. La potenza netta indicata è quella disponibile al volano con motore dotato di ventola, sistema di presa d'aria, sistema di scarico e alternatore con regime motore a 2.400 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Nota (2) ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio** fino a: 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi)* o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SEBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat).** Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali. ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio** fino a: 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi)* o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SEBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat).** Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali.
Peso operativo 38000 lb 17200 kg
Profondità massima di scavo 21 ft 6400 mm
Braccio Sbraccio 5,1 m (16'9") Sbraccio 5,1 m (16'9")
Avambraccio Sbraccio da R2,9 m (9'6") Sbraccio da R2,9 m (9'6")
Benna GD 0,76 m³ (0,99 yd³) GD 0,76 m³ (0,99 yd³)
Sbraccio massimo a terra 29.6 ft 9010 mm
Altezza massima di taglio 29.2 ft 8900 mm
Altezza massima di carico 20.6 ft 6280 mm
Altezza minima di carico 6.5 ft 1990 mm
Profondità massima di taglio per fondo livello 2.440 mm (8 ft) 20.3 ft 6170 mm
Profondità massima di scavo parete verticale 16.3 ft 4960 mm
Raggio minimo dell'attrezzatura di lavoro 9.7 ft 2940 mm
Forza di scavo della benna - ISO 27650 lbf 123 kN
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO 16860 lbf 75 kN
Impianto principale - flusso massimo 296 L/min (78 gal/min) 296 L/min (78 gal/min)
Pressione massima - Attrezzatura 5075 psi 35000 kPa
Pressione massima - Traslazione 5075 psi 35000 kPa
Pressione massima - Rotazione 3741 psi 25800 kPa
Velocità di rotazione 8.7 r/min 8.7 r/min
Coppia di rotazione massima 44990 lbf·ft 61 kN·m
Capacità del serbatoio del combustibile 71.6 gal (US) 271 l
Sistema di raffreddamento 5.8 gal (US) 22 l
Olio motore 2.9 gal (US) 11 l
Riduttore finale - Ciascuno 1.6 gal (US) 6 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 24.8 gal (US) 94 l
Serbatoio idraulico 23 gal (US) 87 l
Serbatoio del DEF 5.9 gal (US) 22 l
Braccio Sbraccio 5,1 m (16'9") Sbraccio 5,1 m (16'9")
Avambraccio Sbraccio da R2,9 m (9'6") Sbraccio da R2,9 m (9'6")
Benna GD 0,76 m³ (0,99 yd³) GD 0,76 m³ (0,99 yd³)
Altezza di trasporto - sommità della cabina 9.6 ft 2930 mm
Altezza del corrimano 9.7 ft 2940 mm
Lunghezza di trasporto 28.1 ft 8570 mm
Raggio di rotazione posteriore 8.2 ft 2500 mm
Distanza del contrappeso da terra 3.3 ft 1010 mm
Distanza libera da terra 1.4 ft 430 mm
Lunghezza cingoli 13 ft 3970 mm
Lunghezza al centro dei rulli 10.4 ft 3170 mm
Carreggiata 6.5 ft 1990 mm
Larghezza di trasporto 8.5 ft 2590 mm
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,9 hg di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,418 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,9 hg di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,418 tonnellate metriche.

317 GC Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

BRACCIO E AVAMBRACCI

  • Braccio 5,1 m (16'9")

CABINA

  • Struttura ROPS (Rollover Protective Structure)
  • Sedile con sospensioni pneumatiche, monitor touchscreen LCD da 203 mm (8")

TECNOLOGIE CAT

  • VisionLink®
  • Aggiornamento remoto
  • Remote Troubleshoot

IMPIANTO ELETTRICO

  • Batteria esente da manutenzione
  • Luce sul telaio e luce del braccio sinistro a LED
  • Luci di lavoro a LED con spegnimento ritardato programmabile
  • Sezionatore generale elettrico centralizzato

MOTORE

  • Motore diesel turbo singolo Cat C3.6
  • Due modalità di potenza selezionabili: Power, Smart
  • Controllo automatico del regime motore
  • Arresto automatico del motore al minimo
  • Pompa elettrica di adescamento del combustibile
  • Ventole di raffreddamento elettriche
  • Sistema singolo di filtraggio combustibile con separatore dell'acqua e spia
  • Filtro dell'aria con doppio elemento sigillato e prefiltro integrato
  • Utilizzo biodiesel fino a B20

IMPIANTO IDRAULICO

  • Circuiti di rigenerazione braccio e avambraccio
  • Riscaldamento automatico dell'olio idraulico
  • Marcia automatica a due velocità
  • Valvola di controllo principale elettrica
  • Valvola di riduzione della deriva del braccio e dell'avambraccio
  • Filtro idraulico principale con elemento
  • Pompa principale elettronica tipo singolo

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Telecamera posteriore e telecamera laterale destra
  • Interruttore di arresto del motore accessibile da terra
  • Piastra antiscivolo e bulloni a testa svasata sulla piattaforma di servizio
  • Avvisatore acustico
  • Leva di blocco dell'impianto idraulico

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Ingresso laterale alla piattaforma di servizio
  • Filtri dell'olio motore e del combustibile raggruppati
  • Astina di controllo del livello dell'olio motore a terra
  • Punti di prelievo dell'olio programmato (S∙O∙S)

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Articolazione dei cingoli lubrificata a grasso
  • Punti di ancoraggio sul telaio base

317 GC Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

BRACCIO E AVAMBRACCI

  • Avambraccio MONO da 2,6 m (8'6")
  • Avambraccio MONO da 2,9 m (9'6")
  • Avambraccio predisposto per thumb da 2,9 m (9'6")
  • Avambraccio MONO da 3,1 m (10'2")

CABINA

  • Struttura protettiva per l'operatore (OPG)

TECNOLOGIE CAT

  • VisionLink Productivity

IMPIANTO ELETTRICO

  • Luce telaio, luce montata sul braccio lato destro e luci cabina a LED

MOTORE

  • Capacità di avviamento a basse temperature fino a -18 °C (-0 °F)
  • Capacità di avviamento alle basse temperature fino a -25 °C (-13°F)

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Allarme oscillazione
  • Illuminazione per ispezioni

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Sistema integrato di gestione dell'integrità del veicolo

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Pattini a tripla costola da 600 mm (24")
  • Pattini dei cingoli in gomma da 600 mm (24")
  • Pattini a tripla costola da 700 mm (28")
  • Contrappeso da 3,05 m (6.720 lb)
  • Contrappeso da 3,57 m (7.870 lb)

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® Productivity è una piattaforma basata su cloud di facile utilizzo che raccoglie e riassume i la telematica della macchina e i dati del cantiere provenienti da tutte le attrezzature. I dati sulle prestazioni attuabili vengono trasmessi alla piattaforma web per gli utenti in modo che possano accedervi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento tramite dispositivo mobile, tablet o desktop, sia sul cantiere che fuori dal cantiere.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra 317 GC e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Geometria pronta per il mercato 317 GC

Scavatrincee 317 GC

Lavoro in pendenza 317 GC

Carico di dumper 317 GC

Scavo 317 GC

Sollevamento 317 GC

Geometria pronta per il mercato 317 GC
Scavatrincee 317 GC
Lavoro in pendenza 317 GC
Carico di dumper 317 GC
Scavo 317 GC
Sollevamento 317 GC
Vantaggi per i clienti dell'escavatore 317 GC

Vantaggi per i clienti dell'escavatore 317 GC

Vantaggi per i clienti dell'escavatore 317 GC