Mini escavatore 303.5 CR

Mini Escavatori 303.5 CR

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza netta
23.6 HP
17.6 kW
Peso operativo
9239 lb
4190 kg
Profondità di scavo
122.4 in
3110 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

COMFORT TUTTO IL GIORNO

COMFORT TUTTO IL GIORNO

  • È possibile scegliere tra un tettuccio o una cabina sigillata e pressurizzata che può essere dotata di aria condizionata, poggiapolsi regolabili e un sedile con sospensioni a richiesta per garantire il massimo comfort per tutta la giornata di lavoro.
FACILITÀ DI UTILIZZO

FACILITÀ DI UTILIZZO

  • I comandi sono facili da usare e il monitor LCD intuitivo di nuova generazione permette di leggere facilmente le informazioni sulla macchina. È anche possibile montare un monitor touchscreen avanzato.
MODALITÀ DI TRASLAZIONE MEDIANTE STERZO AVAMBRACCIO

MODALITÀ DI TRASLAZIONE MEDIANTE STERZO AVAMBRACCIO

  • Con l'opzione Cat Stick Steer è ancora più facile spostarsi in cantiere. Si passa facilmente dai tradizionali comandi di traslazione con leve e pedali ai comandi del joystick per spostare la macchina e azionare la lama. Il vantaggio di fare meno sforzo e di avere un controllo migliorato è a portata di mano!
PRESTAZIONI ELEVATE IN UN DESIGN COMPATTO

PRESTAZIONI ELEVATE IN UN DESIGN COMPATTO

  • Le prestazioni di sollevamento e scavo permettono di svolgere più velocemente il lavoro. Il design a raggio compatto consente di accedere e lavorare negli spazi più ristretti. Il flottaggio della lama facilita la pulizia.
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

  • La vostra sicurezza è la nostra priorità. Il mini escavatore Cat è progettato per lavorare sempre in sicurezza. Le luci di lavoro di cortesia e una cintura di sicurezza retrattile fluorescente sono solo un paio delle caratteristiche di sicurezza che abbiamo inserito nella macchina.
MANUTENZIONE SEMPLICE PER TEMPI DI INATTIVITÀ RIDOTTI

MANUTENZIONE SEMPLICE PER TEMPI DI INATTIVITÀ RIDOTTI

  • Manutenzione rapida e semplice per il mini escavatore Cat. I punti di controllo di routine sono di facile accesso a terra grazie agli sportelli laterali. L'esclusivo tettuccio o l'esclusiva cabina inclinabile consente di raggiungere, se necessario, altre aree di manutenzione.

Caratteristiche tecniche di 303.5 CR

Potenza netta 23.6 HP 17.6 kW
Modello motore C1.7 C1.7
Potenza netta a 2.200 giri/min - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V - ISO 9249/EEC 80/1269 23.6 HP 17.6 kW
Potenza netta - ISO 9249 24.7 HP 18.4 kW
Foro 3.3 in 84 mm
Corsa 3.9 in 100 mm
Cilindrata 104 in³ 1.7 l
Emissioni Conforme agli standard sulle emissioni US EPA Tier 4 Final ed EU Stage V. Conforme agli standard sulle emissioni US EPA Tier 4 Final ed EU Stage V.
Nota Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Nota (1) La potenza netta pubblicizzata corrisponde alla potenza disponibile al volano quando il motore è al regime nominale di 2,200 giri/min ed è installato con la ventola configurata in fabbrica, il sistema di presa d'aria, il sistema di scarico e l'alternatore con un carico minimo dell'alternatore. La potenza netta pubblicizzata corrisponde alla potenza disponibile al volano quando il motore è al regime nominale di 2,200 giri/min ed è installato con la ventola configurata in fabbrica, il sistema di presa d'aria, il sistema di scarico e l'alternatore con un carico minimo dell'alternatore.
Potenza lorda - 2.400 giri/min - SAE J1995 24.7 HP 18.4 kW
Nota (2) La potenza netta pubblicizzata corrisponde alla potenza disponibile al volano quando il motore è al regime nominale e alla potenza nominale quando il motore è installato con la ventola configurata in fabbrica, il sistema di presa d'aria, il sistema di scarico e l'alternatore con un carico minimo dell'alternatore. La potenza netta pubblicizzata corrisponde alla potenza disponibile al volano quando il motore è al regime nominale e alla potenza nominale quando il motore è installato con la ventola configurata in fabbrica, il sistema di presa d'aria, il sistema di scarico e l'alternatore con un carico minimo dell'alternatore.
Peso operativo 9239 lb 4190 kg
Peso operativo minimo con tettuccio* 7673 lb 3480 kg
Peso operativo massimo con tettuccio** 8930 lb 4050 kg
Peso operativo minimo con cabina* 7982 lb 3620 kg
Peso operativo massimo con cabina** 9239 lb 4190 kg
UE: peso su targhetta CE con tettuccio*** 7784 lb 3530 kg
UE: peso su targhetta CE con cabina*** 8004 lb 3630 kg
Nota (1) *Il peso minimo è dato da cingoli in gomma fissi, operatore, serbatoio del combustibile pieno, avambraccio standard, lama, nessuna benna e contrappeso extra. *Il peso minimo è dato da cingoli in gomma fissi, operatore, serbatoio del combustibile pieno, avambraccio standard, lama, nessuna benna e contrappeso extra.
Nota (2) **Il peso massimo è dato da cingoli in acciaio, operatore, serbatoio del combustibile pieno, avambraccio lungo, lama, nessuna benna e contrappeso extra. **Il peso massimo è dato da cingoli in acciaio, operatore, serbatoio del combustibile pieno, avambraccio lungo, lama, nessuna benna e contrappeso extra.
Nota (3) ***Peso su targhetta CE in base alla configurazione UE più comune. Include un operatore di 75 kg (165 lb) e il serbatoio del combustibile pieno, ma non la benna. ***Peso su targhetta CE in base alla configurazione UE più comune. Include un operatore di 75 kg (165 lb) e il serbatoio del combustibile pieno, ma non la benna.
Profondità di scavo 122.4 in 3110 mm
Parete verticale 94.1 in 2390 mm
Sbraccio massimo - A terra 211.8 in 5380 mm
Sbraccio massimo 216.9 in 5510 mm
Altezza di scavo massima 197.6 in 5020 mm
Gioco di scarico massimo 141.7 in 3600 mm
Sbraccio con braccio ritratto 73.2 in 1860 mm
Ingombro di rotazione senza contrappeso 35 in 890 mm
Ingombro di rotazione con contrappeso aggiuntivo 39.6 in 1005 mm
Massima profondità della lama 21.1 in 535 mm
Massima altezza della lama 15.2 in 385 mm
Altezza del braccio - Posizione di spedizione 68.9 in 1750 mm
Altezza di trasporto complessiva 97.6 in 2480 mm
Cuscinetto di rotazione - Altezza 22.2 in 565 mm
Lunghezza carro complessiva 87.4 in 2220 mm
Lunghezza totale di spedizione* 190.9 in 4850 mm
Rotazione del braccio - Destra 34.3 ° 870 mm
Rotazione del braccio - sinistra 640 mm 25.2 °
Larghezza pattino/cinghia del cingolo 11.8 in 300 mm
Larghezza cingolo 70.1 in 1780 mm
Distanza libera da terra minima da sotto carro 12.2 in 310 mm
Lunghezza avambraccio 61.4 in 1560 mm
Nota *La lunghezza totale di spedizione dipende dalla posizione della lama durante la spedizione. *La lunghezza totale di spedizione dipende dalla posizione della lama durante la spedizione.
Distanza libera da terra 12.2 in 310 mm
Larghezza cingoli complessiva 70.1 in 1780 mm
Cabina 309 lb 140 kg
Contrappeso 221 lb 100 kg
Contrappeso extra 551 lb 250 kg
Avambraccio lungo 44 lb 20 kg
Cingoli in acciaio 287 lb 130 kg
Lama angolabile 353 lb 160 kg
Velocità di marcia - Alta 2.8 mile/h 4.5 km/h
Velocità di marcia - Bassa 1.6 mile/h 2.6 km/h
Forza di trazione massima - Alta velocità 3799 lbf 16.9 kN
Forza di trazione massima - Bassa velocità 6969 lbf 31 kN
Pressione a terra - Peso minimo 4.3 psi 29.6 kPa
Pressione a terra - Peso massimo 5.2 psi 35.7 kPa
Pendenza - Massima 30 gradi 30 gradi
Sistema di raffreddamento 1.8 gal (US) 7 l
Olio motore 1.6 gal (US) 6 l
Serbatoio del combustibile 11.9 gal (US) 45 l
Serbatoio idraulico 5.3 gal (US) 20 l
Impianto idraulico 11.9 gal (US) 45 l
Tipo Impianto idraulico load sensing e pompa a pistoni a cilindrata variabile Impianto idraulico load sensing e pompa a pistoni a cilindrata variabile
Portata della pompa a 2.400 giri/min 26 gpm 100 L/min
Pressione di funzionamento - Attrezzatura 3553 psi 245 bar
Pressione di funzionamento - Traslazione 3553 psi 245 bar
Pressione di funzionamento - Rotazione 2625 psi 181 bar
Circuito ausiliario - Primario - Flusso 18 gpm 70 L/min
Circuito ausiliario - Primario - Pressione 3553 psi 245 bar
Circuito ausiliario - Secondario - Flusso 7 gpm 25 L/min
Circuito ausiliario - Secondario - Pressione 3553 psi 245 bar
Forza di scavo - Avambraccio - Standard 4249 lbf 18.9 kN
Forza di scavo - Avambraccio - Lungo 3799 lbf 16.9 kN
Forza di scavo - Benna 7419 lbf 33 kN
Nota *Flusso e pressione non sono combinabili. Sotto carico, quando il flusso aumenta la pressione scende. *Flusso e pressione non sono combinabili. Sotto carico, quando il flusso aumenta la pressione scende.
Velocità di rotazione della macchina 9 r/min 9 r/min
Rotazione del braccio - sinistra 75 ° 75 °
Rotazione del braccio - Destra 50 ° 50 °
Larghezza 70.1 in 1780 mm
Altezza 13.8 in 350 mm
Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Struttura di protezione antiribaltamento (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Protezione superiore ISO 10262:1998 Livello I ISO 10262:1998 Livello I
Profondità di scavo 110.6 in 2810 mm
Parete verticale 88.6 in 2250 mm
Sbraccio massimo - A terra 202 in 5130 mm
Sbraccio massimo 207.5 in 5270 mm
Altezza di scavo massima 193.7 in 4920 mm
Gioco di scarico massimo 137.4 in 3490 mm
Sbraccio con braccio ritratto 69.3 in 1760 mm
Ingombro di rotazione senza contrappeso 35 in 890 mm
Ingombro di rotazione con contrappeso aggiuntivo 39.6 in 1005 mm
Massima profondità della lama 21.1 in 535 mm
Massima altezza della lama 15.2 in 385 mm
Altezza del braccio - Posizione di spedizione 59.8 in 1520 mm
Altezza di trasporto complessiva 97.6 in 2480 mm
Cuscinetto di rotazione - Altezza 22.2 in 565 mm
Lunghezza carro complessiva 87.4 in 2220 mm
Lunghezza totale di spedizione* 189 in 4800 mm
Rotazione del braccio - Destra 34.3 ° 870 mm
Rotazione del braccio - sinistra 25.2 ° 640 mm
Larghezza pattino/cinghia del cingolo 11.8 in 300 mm
Larghezza cingolo 70.1 in 1780 mm
Distanza libera da terra minima da sotto carro 12.2 in 310 mm
Lunghezza avambraccio 49.6 in 1260 mm
Nota *La lunghezza totale di spedizione dipende dalla posizione della lama durante la spedizione. *La lunghezza totale di spedizione dipende dalla posizione della lama durante la spedizione.
Distanza libera da terra 12.2 in 310 mm
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a o R1234yf (Europa) (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). Vedete l'etichetta o il manuale di istruzioni per identificare il gas refrigerante. Il sistema contiene 0,75 kg (1,65 lb), 0,90 kg (1,98 lb) o 1,0 kg (2,20 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,430 tonnellate metriche (1,576 tonnellate) per R134a e 0,001 tonnellate (0,001 tonnellate) per R1234yf (Europa). L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a o R1234yf (Europa) (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). Vedete l'etichetta o il manuale di istruzioni per identificare il gas refrigerante. Il sistema contiene 0,75 kg (1,65 lb), 0,90 kg (1,98 lb) o 1,0 kg (2,20 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,430 tonnellate metriche (1,576 tonnellate) per R134a e 0,001 tonnellate (0,001 tonnellate) per R1234yf (Europa).
Pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008) 78 dB(A) 78 dB(A)
Pressione sonora esterna media (ISO 6395:2008) 94 dB(A) 94 dB(A)
Nota Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE" Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE"
Riciclabilità 95% 95%

303.5 CR Attrezzatura standard

MOTORE

  • Motore Cat C1.7 NA (U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V)
  • Motore Cat C1.7 NA (U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V)
  • Minimo del motore automatico
  • Minimo del motore automatico
  • Arresto automatico del motore
  • Arresto automatico del motore
  • Sistema automatico di traslazione a due velocità
  • Sistema automatico di traslazione a due velocità
  • Separatore acqua/combustibile
  • Separatore acqua/combustibile
  • Sistema automatico della potenza (non disponibile in tutti i paesi)
  • Sistema automatico della potenza (non disponibile in tutti i paesi)
  • Pompa a pistoni a cilindrata variabile
  • Pompa a pistoni a cilindrata variabile
  • Impianto idraulico con load sensing/ripartizione del flusso
  • Impianto idraulico con load sensing/ripartizione del flusso

IDRAULICA

  • Pompa elettronica Smart Tech
  • Accumulatore
  • Pompa elettronica Smart Tech
  • Freno di rotazione automatico
  • Accumulatore
  • Scollegamenti rapidi delle tubazioni ausiliarie
  • Freno di rotazione automatico
  • Flusso ausiliario a uno e due vie
  • Tubazioni idrauliche ausiliarie
  • Flusso ausiliario continuo
  • Flusso ausiliario a uno e due vie
  • Tubazioni idrauliche ausiliarie
  • Flusso ausiliario continuo
  • Scollegamenti rapidi delle tubazioni ausiliarie

CABINA

  • Tettuccio inclinabile o cabina inclinabile
  • Modalità mediante sterzo avambraccio
  • Tettuccio inclinabile o cabina inclinabile
  • Controllo velocità di traslazione
  • Protezione superiore ISO 10262:1998 Livello I
  • Funzione di modifica della configurazione di comando (opzionale in alcune regioni)
  • Struttura ROPS - ISO 12117-2:2008
  • Poggiapolsi regolabili
  • Struttura TOPS - ISO 12117:1997
  • Tappetino lavabile
  • Pedali di comando marcia e leve manuali
  • Modalità mediante sterzo avambraccio
  • Sicurezza della macchina
  • Controllo velocità di traslazione
  • Sicurezza della macchina – Chiave standard con codice di accesso
  • Funzione di modifica della configurazione di comando (opzionale in alcune regioni)
  • Sedile con sospensioni in tessuto (solo cabina)
  • Poggiapolsi regolabili
  • Sedile in vinile con sospensioni (solo tettuccio)
  • Tappetino lavabile
  • Blocco dell'impianto idraulico - Tutti i comandi
  • Pedali di comando marcia e leve manuali
  • Cintura di sicurezza retrattile ad alta visibilità (75 mm/3 in)
  • Sicurezza della macchina
  • Appendiabiti
  • Sicurezza della macchina – Chiave standard con codice di accesso
  • Portabicchiere
  • Sedile con sospensioni in tessuto (solo cabina)
  • Vano portaoggetti
  • Sedile in vinile con sospensioni (solo tettuccio)
  • Lucernaio
  • Blocco dell'impianto idraulico - Tutti i comandi
  • Perni di montaggio per la parte anteriore
  • Cintura di sicurezza retrattile ad alta visibilità (75 mm/3 in)
  • Avvisatore acustico
  • Appendiabiti
  • Luce interna (solo cabina)
  • Portabicchiere
  • Luce braccio, alogena (non disponibile in tutte le regioni)
  • Vano portaoggetti
  • Tasca portacellulare
  • Lucernaio
  • Monitor LCD a colori di nuova generazione (IP66)
    – Indicatori del livello combustibile e della temperatura del liquido di raffreddamento
    – Manutenzione e monitoraggio della macchina
    – Prestazioni e regolazioni della macchina
    – Codice di sicurezza numerico
    – Più lingue
    – Contaore con interruttore Wake Up
    –Jog Dial (solo cabina)
  • Perni di montaggio per la parte anteriore
  • Avvisatore acustico
  • Luce interna (solo cabina)
  • Luce braccio, alogena
  • Tasca portacellulare
  • Monitor LCD a colori di nuova generazione (IP66)
    – Indicatori del livello combustibile e della temperatura del liquido di raffreddamento
    – Manutenzione e monitoraggio della macchina
    – Prestazioni e regolazioni della macchina
    – Codice di sicurezza numerico
    – Più lingue
    – Contaore con interruttore Wake Up
    – Jog Dial (solo cabina)

    Monitor avanzato di nuova generazione (a richiesta)
    – Indicatori del livello combustibile e della temperatura del liquido di raffreddamento
    – Manutenzione e monitoraggio della macchina
    – Prestazioni e regolazioni della macchina
    – Codice di sicurezza numerico
    – Più lingue
    – Contaore con interruttore Wake Up

SOTTOCARRO

  • Cinghia in gomma (larghezza 300 mm/11,8 pollici)
  • Lame apripista
  • Lama apripista con flottaggio
  • Punti di ancoraggio sul telaio del cingolo
  • Cinghia in gomma (larghezza 300 mm/11,8 pollici)
  • Lame apripista
  • Lama apripista con flottaggio
  • Lama angolabile
  • Punti di ancoraggio sul telaio del cingolo

BRACCIO, AVAMBRACCIO E LEVERAGGI

  • Braccio monopezzo (2.400 mm/94,5 pollici)
  • Avambraccio standard (1.260 mm/49,6 pollici)
  • Predisposizione per pala frontale
  • Predisposizione per pala frontale – Pin-On
  • Predisposizione thumb (non disponibile in tutte le regioni)
  • Occhiello di sollevamento certificato (opzionale in alcune regioni)
  • Braccio monopezzo (2.400 mm/94,5 pollici)
  • Avambraccio standard (1.260 mm/49,6 pollici)
  • Predisposizione per pala frontale – Pin-On
  • Predisposizione thumb (non disponibile in tutte le regioni)
  • Occhiello di sollevamento certificato (opzionale in alcune regioni)

PROTEZIONI

  • Struttura ROPS - ISO 12117-2:2008
  • Struttura TOPS - ISO 12117:1997
  • Protezione superiore ISO 10262:1998 (Livello I)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Batteria 12 volt
  • Software (macchina e monitor)
  • Batteria esente da manutenzione
  • Lock out/tag out con scollegamento della batteria
  • Avvisatore acustico
  • Presa di alimentazione 12 volt
  • Batteria 12 volt
  • Software (macchina e monitor)
  • Batteria esente da manutenzione
  • Avvisatore acustico
  • Presa di alimentazione 12 volt

303.5 CR Attrezzatura a richiesta

CABINA

  • Cabina con climatizzatore
  • Cabina con climatizzatore
  • Cabina con riscaldamento
  • Cabina con riscaldamento
  • Funzione di modifica della configurazione di comando (opzionale in alcune regioni)
  • Funzione di modifica della configurazione di comando (opzionale in alcune regioni)
  • Senza pedali di comando marcia e leve manuali
  • Senza pedali di comando marcia e leve manuali
  • Sicurezza della macchina – Chiave standard con codice di accesso o avviamento facilitato con telecomando
  • Sicurezza della macchina – Chiave standard con codice di accesso o avviamento facilitato con telecomando
  • Sedile in vinile senza sospensioni (solo tettuccio)
  • Sedile in vinile senza sospensioni (solo tettuccio)
  • Sistema Seat Belt Reminder
  • Luci anteriori a LED
  • Luci anteriori a LED
  • Luci a LED anteriori e posteriori
  • Luci a LED anteriori e posteriori
  • Luce braccio a LED
  • Luce braccio a LED
  • Specchietti, lato sinistro e lato destro
  • Specchietti, lato sinistro e lato destro
  • Radio – Bluetooth®, ausiliari, microfono, USB (solo carica) (solo cabina)
  • Radio – Bluetooth®, ausiliari, microfono, USB (solo carica) (solo cabina)
  • Monitor avanzato di nuova generazione
    – Touchscreen
    – Sistema di riferimento per il cantiere
    – Possibilità di installare telecamera ad alta definizione (IP68 e IP69K)
    – Codice numerico di sicurezza

SOTTOCARRO

  • Cingoli in acciaio (larghezza 300 mm/11,8 pollici)
  • Cingoli in acciaio (larghezza 300 mm/11,8 pollici)
  • Lama angolabile

BRACCIO, AVAMBRACCIO E LEVERAGGI

  • Avambraccio lungo (1.560 mm/61,4 pollici)
  • Avambraccio lungo (1.560 mm/61,4 pollici)
  • Predisposizione per pala frontale – Attacco manuale a doppio blocco
  • Predisposizione per pala frontale – Attacco manuale a doppio blocco
  • Attrezzatura tra cui attacchi, thumb, benne, trivelle e martelli
  • Predisposizione per pala frontale - Attacco idraulico
  • Tubazioni idrauliche ausiliarie secondarie
  • Tubazioni idrauliche ausiliarie secondarie
  • Valvola di ritegno di abbassamento del braccio
  • Attrezzatura tra cui attacchi, thumb, benne, trivelle e martelli
  • Valvola di ritegno per abbassamento dell'avambraccio
  • Valvola di ritegno di abbassamento del braccio (standard in Europa)
  • Tubazioni idrauliche ad attacco rapido (non disponibili in tutte le regioni)
  • Valvola di ritegno per abbassamento dell'avambraccio (standard in Europa)
  • Tubazioni idrauliche ad attacco rapido (non disponibili in tutte le regioni)
  • Predisposizione per pala frontale - Attacco idraulico

IMPIANTO ELETTRICO

  • Scollegamento della batteria
  • Product Link PL243 (si applica la normativa)
  • Product Link PL243 (si applica la normativa)
  • Product Link PL643 (si applica la normativa)
  • Product Link PL643 (si applica la normativa)
  • Allarme di marcia (standard in alcune regioni)
  • Allarme di marcia (standard in alcune regioni)

PROTEZIONI

  • Protezione anteriore in policarbonato a metà altezza (solo tettuccio)
  • Protezione anteriore in policarbonato (ISO 10262 1998 Livello I e EN356 P5A)
  • Protezione, tettuccio
  • Protezione, rete

ALTRO

  • Compatibilità con bio-olio
  • Scarico Eco
  • Riscaldatore della camicia d'acqua
  • Compatibilità con bio-olio
  • Contrappeso leggero (100 kg/221 lb)
  • Scarico Eco
  • Contrappeso extra (250 kg/551 lb)
  • Riscaldatore della camicia d'acqua

Scopri il confronto tra 303.5 CR e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Mini escavatore idraulico 303.5 CR

Mini escavatore idraulico 303.5 CR

Mini escavatore idraulico 303.5 CR

Mini escavatore idraulico 303.5 CR

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista lato destro

Mini escavatore idraulico 303.5 CR

Mini escavatore idraulico 303.5 CR
Mini escavatore idraulico 303.5 CR
Mini escavatore idraulico 303.5 CR
Mini escavatore idraulico 303.5 CR
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista lato destro
Mini escavatore idraulico 303.5 CR

360 View
360 View

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  303.5 CR

Visualizza più offerte