406 mm (16 pollici), 3-4 tonnellate, attacco imperniato

Ruote di compattazione 406 mm (16 pollici), 3-4 tonnellate, attacco imperniato

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Larghezza di compattazione
15.7 in
399 mm
Numero di ruote
3
3
Classe della macchina
Miniescavatori da 3-4 tonnellate
Miniescavatori da 3-4 tonnellate

Descrizione generale

Durante il riempimento degli scavi, le ruote di compattazione sono l'opzione ideale per ottenere i livelli di compattazione desiderati a un prezzo inferiore.

Caratteristiche tecniche di 406 mm (16 pollici), 3-4 tonnellate, attacco imperniato

Larghezza di compattazione 15.7 in 399 mm
Numero di ruote 3 3
Classe della macchina Miniescavatori da 3-4 tonnellate Miniescavatori da 3-4 tonnellate
Numero di pattini 24 24
Peso 493.8 lb 224 kg
Lunghezza totale 27.3 in 693 mm
Altezza totale 33.3 in 846 mm
Larghezza totale 15.7 in 399 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 406 mm (16 pollici), 3-4 tonnellate, attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Compattazione dell'argilla pesante con le ruote di compattazione Cat®

Utilizzo della piastra di riempimento sulla ruota di compattazione Cat® per uniformare il fondo dello scavo

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Compattazione dell'argilla pesante con le ruote di compattazione Cat®
Utilizzo della piastra di riempimento sulla ruota di compattazione Cat® per uniformare il fondo dello scavo