Descrizione generale
Durante il riempimento degli scavi, le ruote di compattazione sono l'opzione ideale per ottenere i livelli di compattazione desiderati a un prezzo inferiore.
Specifiche chiave
Durante il riempimento degli scavi, le ruote di compattazione sono l'opzione ideale per ottenere i livelli di compattazione desiderati a un prezzo inferiore.
Visualizzazione di 1-6 su 5
| Larghezza di compattazione | 15.7 in 399 mm |
| Numero di ruote | 3 3 |
| Classe della macchina | Miniescavatori da 1 tonnellata Miniescavatori da 1 tonnellata |
| Numero di pattini | 24 24 |
| Peso | 476.2 lb 216 kg |
| Lunghezza totale | 27.3 in 693 mm |
| Altezza totale | 31.2 in 792 mm |
| Larghezza totale | 15.7 in 399 mm |
| Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
Visualizza più offerte