| Forza impulso | 3596.94 lb 16 kN |
| Frequenza d'impatto | 2200 bpm 2200 bpm |
| Larghezza piastra base | 12 in 305 mm |
| Area di compattazione | 2 ft² 0.19 m² |
| Pressione piastra base | 12.5 psi 86.5 kPa |
| Lunghezza piastra base | 31 in 787 mm |
| Flusso idraulico ottimale | 10 gpm 38 L/min |
| Flusso idraulico ottimale | 40-50 lpm (11-13 gpm) 40-50 lpm (11-13 gpm) |
| Pressione di funzionamento minima | 1599.8 psi 11030 kPa |
| Pressione di funzionamento minima | 13.000-17.000 kPa (1.900-2.500 psi) 13.000-17.000 kPa (1.900-2.500 psi) |
| Peso | 330.7 lb 150 kg |
Compattatori a piastra vibrante CVP16
Richiedi un preventivo Acquista oraSpecifiche chiave
- Forza impulso
- 3596.94 lb
- 16 kN
- Frequenza d'impatto
- 2200 bpm
- 2200 bpm
- Larghezza piastra base
- 12 in
- 305 mm
Descrizione generale
L'azione vibrante e la forza dinamica offrono un'eccellente compattazione in una macchina dalle dimensioni contenute.
Caratteristiche a colpo d'occhio
Caratteristiche tecniche di CVP16
Scopri il confronto tra CVP16 e prodotti spesso oggetto di paragone.
Compattatori
CVP16
Selezionato
- Forza impulso
- 3596.94 lb
- 16 kN
- Frequenza d'impatto
- 2200 bpm
- 2200 bpm
- Larghezza piastra base
- 12 in
- 305 mm
Compattatori
CVP28
- Forza impulso
- 6294.65 lb
- 28 kN
- Frequenza d'impatto
- 2200 bpm
- 2200 bpm
- Larghezza piastra base
- 17.7 in
- 450 mm
Compattatori
CVP40
- Forza impulso
- 8992.36 lb
- 40 kN
- Frequenza d'impatto
- 2200 bpm
- 2200 bpm
- Larghezza piastra base
- 23.2 in
- 590 mm
assignment Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!
Le brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
Galleria multimediale
Foto
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
CVP16 Funzionamento di una trincea