Descrizione generale
La staffa di montaggio consente di adattare l'attacco a diversi tipi di macchine.
Specifiche chiave
La staffa di montaggio consente di adattare l'attacco a diversi tipi di macchine.
| Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
| Peso | 22 lb 10 kg |
| Larghezza totale | 12.4 in 316 mm |
| Lunghezza totale | 17.3 in 440 mm |
| Altezza totale | 10.5 in 267 mm |
| Diametro perno | 35 mm/35 mm (1,4 in/1,4 in) 35 mm/35 mm (1,4 in/1,4 in) |
| Dimensioni staffa di montaggio | Piccole/grandi dimensioni Piccole/grandi dimensioni |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Visualizza più offerte