B2

Martelli B2

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Peso operativo - Con attrezzo
252.9 lb
114.7 kg
Classe energetica
213.9 ft·lbf
290 J
Classe della macchina
Miniescavatori da 1-3 tonnellate
Miniescavatori da 1-3 tonnellate

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 6

Applicazione

Applicazione

I martelli B Cat® sono ideali per l'uso in un'ampia gamma di settori come l'edilizia e le demolizioni, ad esempio per la frantumazione di strade e marciapiedi in cemento, pavimentazioni, strade, strutture in muratura, preparazione dei cantieri e giardini e per la rottura di superfici congelate per la riparazione delle utenze.
Tubazioni idrauliche in posizione ergonomica

Tubazioni idrauliche in posizione ergonomica

Le tubazioni idrauliche in posizione ergonomica sono progettate per ottimizzare la manutenzione e l'accessibilità senza richiedere attrezzi speciali. La posizione della scatola favorisce la protezione dalla forza e dallo sporco durante l'impatto, ma consente l'accesso tramite chiave. Le tubazioni idrauliche e la pressione lato testa posteriore possono essere verificate e caricate mentre il demolitore viene montato sulla macchina, consentendo il monitoraggio rapido delle condizioni dello stesso.
Design a gas

Design a gas

Il design a gas assicura una produzione elevata uniforme nel tempo rendendo il demolitore affidabile su materiali come il cemento, l'asfalto, la roccia e le trincee.
Stile di montaggio dall'alto/parte superiore piatta

Stile di montaggio dall'alto/parte superiore piatta

Questo stile di montaggio offre un'area di lavoro più ampia e una visibilità eccellente con uno schema dei fori e un'impronta comuni a favore della versatilità. Aumenta la potenza di impatto mantenendo in linea la forza di frantumazione e la forza dell'avambraccio. Una staffa per il montaggio dall'alto trasferisce in modo significativo la sollecitazione di ritorno e flessione all'estremità dell'avambraccio, riducendo l'impatto sulle strutture della macchina. Una gamma completa di staffe di montaggio è disponibile in base all'attacco scelto.
Boccole scorrevoli

Boccole scorrevoli

Le boccole scorrevoli sono sostituibili sul posto e agevolano la manutenzione grazie a un perno di bloccaggio, prolungando la vita delle parti soggette a usura e riducendo i costi di proprietà ed esercizio. La boccola superiore ruota a 360°, quella inferiore ha due posizioni e può essere ruotato a 90°.
Incluso con ogni martello serie B

Incluso con ogni martello serie B

Ogni martello serie B viene fornito con:
  • Kit attrezzi con vano portaoggetti
  • 2 attrezzi (1 x conico e 1 x scalpello trasversale)
  • Kit di manutenzione

Caratteristiche tecniche di B2

Peso operativo - Con attrezzo 252.9 lb 114.7 kg
Classe energetica 213.9 ft·lbf 290 J
Classe della macchina Miniescavatori da 1-3 tonnellate Miniescavatori da 1-3 tonnellate
Diametro albero attrezzo 1.8 in 45 mm
Frequenza d'impatto 700-1.200 bpm 700-1.200 bpm
Pressione di funzionamento minima 1276 psi 8798 kPa
Peso per il supporto minimo 3300.3 lb 1497 kg
Flusso idraulico ottimale 20-30 lpm (5,3-7,9 gpm) 20-30 lpm (5,3-7,9 gpm)
Larghezza totale 11.8 in 300 mm
Lunghezza totale 13.4 in 340 mm
Altezza totale 42.5 in 1080 mm
Altezza - Senza attrezzo 29.7 in 754 mm
Livello di rumorosità 128 dB 128 dB
Dimensioni staffa di montaggio Piccole/medie dimensioni Piccole/medie dimensioni

Scopri il confronto tra B2 e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Kit di manutenzione del martello B2

Contenuto della cassetta degli attrezzi del martello B2

Attrezzi inclusi con B2

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Kit di manutenzione del martello B2
Contenuto della cassetta degli attrezzi del martello B2
Attrezzi inclusi con B2

360 View

Verifica le offerte correnti per  B2

Visualizza più offerte