H55s

H55s Martelli

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Peso operativo - Con attrezzo
760.6 lb
345 kg
Classe energetica
599.6 ft·lbf
813 J
Classe della macchina
Miniescavatori da 3-6 tonnellate, pale cingolate compatte/minipale gommate SSL 216-299
Miniescavatori da 3-6 tonnellate, pale cingolate compatte/minipale gommate SSL 216-299

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 9

Cat

Applicazione

Utilizzati in un'ampia gamma di settori come l'edilizia e le demolizioni, ad esempio per la frantumazione di strade e marciapiedi in cemento, pavimentazioni, strade, strutture in muratura, preparazione dei cantieri e giardini e per la rottura di superfici congelate per la riparazione delle utenze.
Cat

Con silenziatore

La scatola completamente chiusa e dotata di silenziatore abbassa il livello di rumorosità generale per cantieri più silenziosi e sicuri. La cella di potenza interna è protetta, progettata e realizzata per eliminare i punti di sollecitazione.
Cat

Stile di montaggio dall'alto/parte superiore piatta

Questo stile di montaggio offre un'area di lavoro più ampia e una visibilità eccellente con uno schema dei fori e un'impronta comuni a favore della versatilità. Aumenta la potenza di impatto mantenendo in linea la forza di frantumazione e la forza dell'avambraccio. Una staffa per il montaggio dall'alto trasferisce in modo significativo la sollecitazione di ritorno e flessione all'estremità dell'avambraccio, riducendo l'impatto sulle strutture della macchina. Una gamma completa di staffe di montaggio è disponibile in base all'attacco scelto.
Cat

Spegnimento automatico

Questa funzione arresta all'istante il pistone durante la frantumazione del materiale, impedendo il funzionamento a vuoto, un fattore determinante per l'usura del martello. Le sollecitazioni interne vengono ridotte e il martello risulta protetto indipendentemente dal livello di competenza dell'operatore.
Cat

Sistema di sospensioni triple

Il sistema di sospensioni triple prevede una camicia di sospensione e tamponi superiori e inferiori. Le sospensioni allineano il corpo del martello e assicurano prestazioni ottimali.
Cat

Punto di ingrassaggio ad altezza comoda per l'operatore

Il punto di ingrassaggio ad altezza comoda per l'operatore rende più agevole la manutenzione necessaria.

Caratteristiche tecniche di H55s

Peso operativo - Con attrezzo 760.6 lb 345 kg
Classe energetica 599.6 ft·lbf 813 J
Classe della macchina Miniescavatori da 3-6 tonnellate, pale cingolate compatte/minipale gommate SSL 216-299 Miniescavatori da 3-6 tonnellate, pale cingolate compatte/minipale gommate SSL 216-299
Diametro albero attrezzo 2.3 in 58 mm
Frequenza d'impatto 600-1.680 bpm 600-1.680 bpm
Pressione di funzionamento minima 1450.4 psi 10000 kPa
Peso per il supporto minimo 5500.5 lb 2495 kg
Flusso idraulico ottimale 30-85 lpm (8-22 gpm) 30-85 lpm (8-22 gpm)
Larghezza totale 13.6 in 346 mm
Lunghezza totale 17.8 in 451 mm
Altezza totale 43.6 in 1108 mm
Altezza - Senza attrezzo 30.9 in 784 mm
Livello di rumorosità 120 dB 120 dB
Dimensioni staffa di montaggio Grande Grande

Scopri il confronto tra H55s e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

360 View