Staffa di montaggio grande - S50

Staffa di montaggio grande - S50 Staffe

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Tipo di interfaccia
Attacco S-50
Attacco S-50
Peso
126.1 lb
57.2 kg
Larghezza totale
13.4 in
340 mm

Caratteristiche tecniche di Staffa di montaggio grande - S50

Tipo di interfaccia Attacco S-50 Attacco S-50
Peso 126.1 lb 57.2 kg
Larghezza totale 13.4 in 340 mm
Lunghezza totale 20.5 in 521 mm
Altezza totale 8.3 in 210 mm
Diametro perno 45 mm/45 mm (1,8 in/1,8 in) 45 mm/45 mm (1,8 in/1,8 in)
Dimensioni staffa di montaggio Grande Grande

Scopri il confronto tra Staffa di montaggio grande - S50 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  Staffa di montaggio grande - S50

Visualizza più offerte