Foto professionale
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Foto (7)

Attrezzo smussato per H35 Strumenti

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Diametro albero attrezzo
1.6 in
40 mm
Lunghezza totale
15.7 in
400 mm
Peso
8.8 lb
4 kg

Caratteristiche tecniche di Attrezzo smussato per H35

Diametro albero attrezzo 1.6 in 40 mm
Lunghezza totale 15.7 in 400 mm
Peso 8.8 lb 4 kg
Compatibilità Martello H35 Martello H35

Scopri il confronto tra Attrezzo smussato per H35 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Verifica le offerte correnti per  Attrezzo smussato per H35

Visualizza più offerte