Descrizione generale
Per impieghi nel settore delle demolizioni e dell'edilizia.
Specifiche chiave
Visualizzazione di 1-6 su 9
| Peso operativo - Con attrezzo | 286.6 lb 130 kg |
| Classe energetica | 300.2 ft·lbf 407 J |
| Classe della macchina | Miniescavatore da 1-2 tonnellate Miniescavatore da 1-2 tonnellate |
| Diametro albero attrezzo | 1.6 in 40 mm |
| Frequenza d'impatto | 600-1.800 bpm 600-1.800 bpm |
| Pressione di funzionamento minima | 1450.4 psi 10000 kPa |
| Peso per il supporto minimo | 2429.5 lb 1102 kg |
| Flusso idraulico ottimale | 12-35 lpm (3-9 gpm) 12-35 lpm (3-9 gpm) |
| Larghezza totale | 11.8 in 300 mm |
| Lunghezza totale | 12.2 in 311 mm |
| Altezza totale | 33.9 in 860 mm |
| Altezza - Senza attrezzo | 24.4 in 620 mm |
| Livello di rumorosità | 120 dB 120 dB |
| Dimensioni staffa di montaggio | Media Media |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro