Piastra di compattazione per H35

Piastra di compattazione per H35 Strumenti

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Diametro albero attrezzo
1.6 in
40 mm
Lunghezza totale
14.6 in
370 mm
Peso
39.7 lb
18 kg

Caratteristiche tecniche di Piastra di compattazione per H35

Diametro albero attrezzo 1.6 in 40 mm
Lunghezza totale 14.6 in 370 mm
Peso 39.7 lb 18 kg
Compatibilità Martello H35 Martello H35

Scopri il confronto tra Piastra di compattazione per H35 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro