Staffa di montaggio - S30

Staffa di montaggio - S30 Staffe

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Tipo di interfaccia
Attacco S-30
Attacco S-30
Peso
58 lb
26.3 kg
Larghezza totale
11.8 in
300 mm

Caratteristiche tecniche di Staffa di montaggio - S30

Tipo di interfaccia Attacco S-30 Attacco S-30
Peso 58 lb 26.3 kg
Larghezza totale 11.8 in 300 mm
Lunghezza totale 13.4 in 340 mm
Altezza totale 6.6 in 168 mm
Diametro perno 25 mm/25 mm (1 in/1 in) 25 mm/25 mm (1 in/1 in)
Dimensioni staffa di montaggio Piccole/medie dimensioni Piccole/medie dimensioni

Scopri il confronto tra Staffa di montaggio - S30 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  Staffa di montaggio - S30

Visualizza più offerte