Descrizione generale
Per impieghi nel settore delle demolizioni e dell'edilizia.
Specifiche chiave
Visualizzazione di 1-6 su 9
| Peso operativo - Con attrezzo | 551.2 lb 250 kg |
| Classe energetica | 399.8 ft·lbf 542 J |
| Classe della macchina | Miniescavatori da 1-3 tonnellate Miniescavatori da 1-3 tonnellate |
| Diametro albero attrezzo | 2 in 50 mm |
| Frequenza d'impatto | 780-1.800 bpm 780-1.800 bpm |
| Pressione di funzionamento minima | 1450.4 psi 10000 kPa |
| Peso per il supporto minimo | 3309.1 lb 1501 kg |
| Flusso idraulico ottimale | 25-62 lpm (7-16 gpm) 25-62 lpm (7-16 gpm) |
| Larghezza totale | 11.8 in 300 mm |
| Lunghezza totale | 12.2 in 311 mm |
| Altezza totale | 39.6 in 1006 mm |
| Altezza - Senza attrezzo | 29 in 737 mm |
| Livello di rumorosità | 120 dB 120 dB |
| Dimensioni staffa di montaggio | Media Media |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro