H140 GC S

H140 GC S Martelli GC

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Colpi al minuto
da 250 a 550
da 250 a 550
Peso operativo minimo
6486 lb
2942 kg
Flusso nominale - Minimo
48 gpm
180 L/min

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Alte prestazioni

Alte prestazioni

        
  • Lo spegnimento automatico offre una protezione contro il funzionamento a vuoto, arrestando il pistone quando non è presente materiale sotto lo strumento, per contribuire a prolungare la durata del martello.
  •     
  • La regolazione manuale della velocità del pistone consente di scegliere tra un'elevata velocità del pistone e la massima potenza per aumentare l'efficienza e la produzione in cantiere.
  •     
  • La funzione di silenziamento standard consente di utilizzare un martello GC S nei cantieri in aree sensibili al rumore, ad esempio quartieri residenziali o strutture ospedaliere, dove il rumore è regolamentato.
Affidabilità e durata

Affidabilità e durata

        
  • Il sistema di buffering interno contribuisce a ridurre le vibrazioni della macchina e ad aumentare l'eliminazione del rumore.
  •     
  • Il design semplice del martello facilita la manutenzione e velocizza le rigenerazioni, contribuendo a ridurre i costi di proprietà e di esercizio.
  •     
  • I componenti idraulici critici sono protetti dai danni all'interno di un alloggiamento per ridurre i tempi di fermo in cantiere.
Facilità di manutenzione

Facilità di manutenzione

        
  • Il sistema di lubrificazione automatica di serie fornisce un ingrassaggio continuo durante il funzionamento del martello, eliminando la necessità dell'ingrassaggio manuale.
  •     
  • La boccola inferiore a innesto rapido agevola la sostituzione sul campo, riducendo i tempi di manutenzione.
  •     
  • Verificate la carica di gas del martello senza rimuoverlo dalla macchina.
  •     
  • L'accesso rapido e facile alle aree di manutenzione contribuisce a semplificare la manutenzione dei martelli.
Migliorate l'efficienza e la produttività con le tecnologie integrate

Migliorate l'efficienza e la produttività con le tecnologie integrate

        
  • Non perderete più tempo a cercare le attrezzature. Su tutti i martelli è disponibile la tecnologia di tracciamento delle risorse Cat.
  •     
  • Tracciate tutto il parco attrezzature e macchine da una sorgente. I martelli con tecnologia di tracciamento delle risorse possono essere visualizzati con VisionLink®.
  •     
  • Mantenete le risorse in sicurezza. I martelli con tecnologia di tracciamento delle risorse inviano un avviso in caso di superamento di un confine del cantiere, configurabile con facilità.

Caratteristiche tecniche di H140 GC S

Colpi al minuto da 250 a 550 da 250 a 550
Peso operativo minimo 6486 lb 2942 kg
Flusso nominale - Minimo 48 gpm 180 L/min
Flusso nominale - Massimo 58 gpm 220 L/min
Pressione di funzionamento minima 2320 psi 16000 kPa
Pressione di funzionamento massima 2610 psi 18000 kPa
Diametro albero attrezzo 6 in 153 mm
Peso per il supporto minimo 66138 lb 30 t
Peso per il supporto massimo 88184 lb 40 t

Scopri il confronto tra H140 GC S e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Martello H140 GC S

Martello H140 GC S

Verifica le offerte correnti per  H140 GC S

Visualizza più offerte