B6 a montaggio laterale

B6 a montaggio laterale Martelli

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Peso operativo - Con attrezzo
562.2 lb
255 kg
Classe energetica
501.5 ft·lbf
680 J
Classe della macchina
Miniescavatori da 5-6 tonnellate
Miniescavatori da 5-6 tonnellate

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 6

Applicazione

Applicazione

I martelli B Cat® sono ideali per l'uso in un'ampia gamma di settori come l'edilizia e le demolizioni, ad esempio per la frantumazione di strade e marciapiedi in cemento, pavimentazioni, strade, strutture in muratura, preparazione dei cantieri e giardini e per la rottura di superfici congelate per la riparazione delle utenze.
Tubazioni idrauliche in posizione ergonomica

Tubazioni idrauliche in posizione ergonomica

Le tubazioni idrauliche in posizione ergonomica sono progettate per ottimizzare la manutenzione e l'accessibilità senza richiedere attrezzi speciali. La posizione della scatola favorisce la protezione dalla forza e dallo sporco durante l'impatto, ma consente l'accesso tramite chiave. Le tubazioni idrauliche e la pressione lato testa posteriore possono essere verificate e caricate mentre il demolitore viene montato sulla macchina, consentendo il monitoraggio rapido delle condizioni dello stesso.
Design a gas

Design a gas

Il design a gas assicura una produzione elevata uniforme nel tempo rendendo il demolitore affidabile su materiali come il cemento, l'asfalto, la roccia e le trincee.
Attacco imperniato/Montaggio laterale

Attacco imperniato/Montaggio laterale

I martelli a montaggio laterale e attacco imperniato assicurano una maggiore flessibilità e sono particolarmente appropriati per i lavori di demolizione nei cantieri edili e stradali. Il numero ridotto di giunti imbullonati assicura una maggiore robustezza, di conseguenza una maggiore longevità del martello.
Boccole scorrevoli

Boccole scorrevoli

Le boccole scorrevoli sono sostituibili sul posto e agevolano la manutenzione grazie a un perno di bloccaggio, prolungando la vita delle parti soggette a usura e riducendo i costi di proprietà ed esercizio. La boccola superiore ruota a 360°, quella inferiore ha due posizioni e può essere ruotato a 90°.
Incluso con ogni martello serie B

Incluso con ogni martello serie B

Ogni martello serie B viene fornito con:
  • Kit attrezzi con vano portaoggetti
  • 2 attrezzi (1 x conico e 1 x scalpello trasversale)
  • Kit di manutenzione

Caratteristiche tecniche di B6 a montaggio laterale

Peso operativo - Con attrezzo 562.2 lb 255 kg
Classe energetica 501.5 ft·lbf 680 J
Classe della macchina Miniescavatori da 5-6 tonnellate Miniescavatori da 5-6 tonnellate
Diametro albero attrezzo 2.7 in 68 mm
Frequenza d'impatto 500-900 bpm 500-900 bpm
Pressione di funzionamento minima 1775 psi 12238 kPa
Peso per il supporto minimo 8000.6 lb 3629 kg
Flusso idraulico ottimale 40-70 lpm (10,6-18,5 gpm) 40-70 lpm (10,6-18,5 gpm)
Larghezza totale 14 in 355 mm
Lunghezza totale 26.4 in 671 mm
Altezza totale 53.3 in 1353 mm
Altezza - Senza attrezzo 36.5 in 926 mm
Livello di rumorosità 128 dB 128 dB
Dimensioni staffa di montaggio Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra B6 a montaggio laterale e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Accessori inclusi con il martello a montaggio laterale B6.

Kit di manutenzione del martello a montaggio laterale B6

Primo piano del montaggio del martello a montaggio laterale B6.

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Accessori inclusi con il martello a montaggio laterale B6.
Kit di manutenzione del martello a montaggio laterale B6
Primo piano del montaggio del martello a montaggio laterale B6.

360 View

Verifica le offerte correnti per  B6 a montaggio laterale

Visualizza più offerte