B4s

B4s Martelli

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Peso operativo - Con attrezzo
357.1 lb
162 kg
Classe energetica
272.9 ft·lbf
370 J
Classe della macchina
Miniescavatori da 2-5 tonnellate, pale cingolate compatte/minipale gommate SSL 216-299
Miniescavatori da 2-5 tonnellate, pale cingolate compatte/minipale gommate SSL 216-299

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Applicazione

Applicazione

I martelli B Cat® sono ideali per l'uso in un'ampia gamma di settori come l'edilizia e le demolizioni, ad esempio per la frantumazione di strade e marciapiedi in cemento, pavimentazioni, strade, strutture in muratura, preparazione dei cantieri e giardini e per la rottura di superfici congelate per la riparazione delle utenze.
Tubazioni idrauliche in posizione ergonomica

Tubazioni idrauliche in posizione ergonomica

Le tubazioni idrauliche in posizione ergonomica sono progettate per ottimizzare la manutenzione e l'accessibilità senza richiedere attrezzi speciali. La posizione della scatola favorisce la protezione dalla forza e dallo sporco durante l'impatto, ma consente l'accesso tramite chiave. Le tubazioni idrauliche e la pressione lato testa posteriore possono essere verificate e caricate mentre il demolitore viene montato sulla macchina, consentendo il monitoraggio rapido delle condizioni dello stesso.
Design a gas

Design a gas

Il design a gas assicura una produzione elevata uniforme nel tempo rendendo il demolitore affidabile su materiali come il cemento, l'asfalto, la roccia e le trincee.
Stile di montaggio dall'alto/parte superiore piatta

Stile di montaggio dall'alto/parte superiore piatta

Questo stile di montaggio offre un'area di lavoro più ampia e una visibilità eccellente con uno schema dei fori e un'impronta comuni a favore della versatilità. Aumenta la potenza di impatto mantenendo in linea la forza di frantumazione e la forza dell'avambraccio. Una staffa per il montaggio dall'alto trasferisce in modo significativo la sollecitazione di ritorno e flessione all'estremità dell'avambraccio, riducendo l'impatto sulle strutture della macchina. Una gamma completa di staffe di montaggio è disponibile in base all'attacco scelto.
Staffa di montaggio per la minipala gommata SSL di nuova concezione

Staffa di montaggio per la minipala gommata SSL di nuova concezione

La staffa di montaggio per la minipala gommata SSL di nuova concezione assicura un migliore instradamento delle tubazioni e un'uscita/ingresso migliori grazie al nuovo gradino imbullonato e un gradino centrale rinnovato. Le staffe sono compatibili con i martelli modello H, i martelli serie E e i compattatori a piastra vibrante CVP16 e CVP40.
Boccole scorrevoli

Boccole scorrevoli

Le boccole scorrevoli sono sostituibili sul posto e agevolano la manutenzione grazie a un perno di bloccaggio, prolungando la vita delle parti soggette a usura e riducendo i costi di proprietà ed esercizio. La boccola superiore ruota a 360°, quella inferiore ha due posizioni e può essere ruotato a 90°.

Caratteristiche tecniche di B4s

Peso operativo - Con attrezzo 357.1 lb 162 kg
Classe energetica 272.9 ft·lbf 370 J
Classe della macchina Miniescavatori da 2-5 tonnellate, pale cingolate compatte/minipale gommate SSL 216-299 Miniescavatori da 2-5 tonnellate, pale cingolate compatte/minipale gommate SSL 216-299
Diametro albero attrezzo 2.1 in 53 mm
Frequenza d'impatto 600-1.100 bpm 600-1.100 bpm
Pressione di funzionamento minima 1491.9 psi 10286 kPa
Peso per il supporto minimo 5599.7 lb 2540 kg
Flusso idraulico ottimale 25-50 lpm (6,6-13,2 gpm) 25-50 lpm (6,6-13,2 gpm)
Larghezza totale 11.8 in 300 mm
Lunghezza totale 13.4 in 340 mm
Altezza totale 47 in 1195 mm
Altezza - Senza attrezzo 34.1 in 865 mm
Livello di rumorosità 124 dB 124 dB
Dimensioni staffa di montaggio Piccole/medie dimensioni Piccole/medie dimensioni

Scopri il confronto tra B4s e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Contenuto della cassetta degli attrezzi del martello B4s

Kit di manutenzione del martello B4s

Attrezzi inclusi con B4s

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Contenuto della cassetta degli attrezzi del martello B4s
Kit di manutenzione del martello B4s
Attrezzi inclusi con B4s

360 View

Verifica le offerte correnti per  B4s

Visualizza più offerte