Descrizione generale
Per impieghi nel settore delle demolizioni e dell'edilizia.
Specifiche chiave
Visualizzazione di 1-6 su 9
| Peso operativo - Con attrezzo | 859.8 lb 390 kg |
| Classe energetica | 800.3 ft·lbf 1085 J |
| Classe della macchina | Miniescavatori da 5-9 tonnellate, pale cingolate compatte/minipale gommate SSL 216-299, terne 415-444 Miniescavatori da 5-9 tonnellate, pale cingolate compatte/minipale gommate SSL 216-299, terne 415-444 |
| Diametro albero attrezzo | 2.7 in 68 mm |
| Frequenza d'impatto | 720-1740 bpm 720-1740 bpm |
| Pressione di funzionamento minima | 1450.4 psi 10000 kPa |
| Peso per il supporto minimo | 6600.6 lb 2994 kg |
| Flusso idraulico ottimale | 40-115 lpm (10-30 gpm) 40-115 lpm (10-30 gpm) |
| Larghezza totale | 13.6 in 346 mm |
| Lunghezza totale | 17.8 in 451 mm |
| Altezza totale | 52.1 in 1324 mm |
| Altezza - Senza attrezzo | 37.5 in 953 mm |
| Livello di rumorosità | 124 dB 124 dB |
| Dimensioni staffa di montaggio | Grande Grande |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLIFoto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro