Descrizione generale
La staffa di montaggio consente di adattare l'attacco a diversi tipi di macchine.
Specifiche chiave
La staffa di montaggio consente di adattare l'attacco a diversi tipi di macchine.
| Tipo di interfaccia | Attacco S-40 Attacco S-40 |
| Peso | 106.3 lb 48.2 kg |
| Larghezza totale | 12.4 in 316 mm |
| Lunghezza totale | 17.3 in 440 mm |
| Altezza totale | 8.1 in 206 mm |
| Diametro perno | 35 mm/35 mm (1,4 in/1,4 in) 35 mm/35 mm (1,4 in/1,4 in) |
| Dimensioni staffa di montaggio | Piccole/grandi dimensioni Piccole/grandi dimensioni |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro