Staffa di montaggio 2 ton - Attacco imperniato

Staffe Staffa di montaggio 2 ton - Attacco imperniato

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Tipo di interfaccia
Attacco imperniato
Attacco imperniato
Peso
75 lb
34 kg
Larghezza totale
11.8 in
300 mm

Caratteristiche tecniche di Staffa di montaggio 2 ton - Attacco imperniato

Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato
Peso 75 lb 34 kg
Larghezza totale 11.8 in 300 mm
Lunghezza totale 13.4 in 340 mm
Altezza totale 10 in 254 mm
Diametro perno 35 mm/35 mm (1,4 in/1,4 in) 35 mm/35 mm (1,4 in/1,4 in)
Dimensioni staffa di montaggio Piccole/medie dimensioni Piccole/medie dimensioni

Scopri il confronto tra Staffa di montaggio 2 ton - Attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  Staffa di montaggio 2 ton - Attacco imperniato

Visualizza più offerte