Punta a badile trasversale per H80

Punta a badile trasversale per H80 Strumenti

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Diametro albero attrezzo
3 in
75 mm
Lunghezza totale
28.4 in
721 mm
Peso
50.7 lb
23 kg

Caratteristiche tecniche di Punta a badile trasversale per H80

Diametro albero attrezzo 3 in 75 mm
Lunghezza totale 28.4 in 721 mm
Peso 50.7 lb 23 kg
Compatibilità Martello H80 Martello H80

Scopri il confronto tra Punta a badile trasversale per H80 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro