Descrizione generale
La staffa di montaggio consente di adattare l'attacco a diversi tipi di macchine.
Specifiche chiave
La staffa di montaggio consente di adattare l'attacco a diversi tipi di macchine.
| Tipo di interfaccia | Attacco S-45 Attacco S-45 |
| Peso | 99.9 lb 45.3 kg |
| Larghezza totale | 13.4 in 340 mm |
| Lunghezza totale | 20.3 in 516 mm |
| Altezza totale | 6 in 153 mm |
| Diametro perno | 40 mm/40 mm (1,6 in/1,6 in) 40 mm/40 mm (1,6 in/1,6 in) |
| Dimensioni staffa di montaggio | Grande Grande |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro