Staffa di montaggio da 10 tonnellate - Attacco imperniato

Staffe Staffa di montaggio da 10 tonnellate - Attacco imperniato

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Tipo di interfaccia
Attacco imperniato
Attacco imperniato
Peso
222.7 lb
101 kg
Larghezza totale
15.7 in
400 mm

Caratteristiche tecniche di Staffa di montaggio da 10 tonnellate - Attacco imperniato

Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato
Peso 222.7 lb 101 kg
Larghezza totale 15.7 in 400 mm
Lunghezza totale 24.3 in 618 mm
Altezza totale 13.3 in 337 mm
Diametro perno 60 mm/60 mm (2,4 in/2,4 in) 60 mm/60 mm (2,4 in/2,4 in)
Dimensioni staffa di montaggio Extra Large Extra Large

Scopri il confronto tra Staffa di montaggio da 10 tonnellate - Attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Verifica le offerte correnti per  Staffa di montaggio da 10 tonnellate - Attacco imperniato

Visualizza più offerte