B9s

B9s Martelli

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Peso operativo - Con attrezzo
1142 lb
518 kg
Classe energetica
958.8 ft·lbf
1300 J
Classe della macchina
Miniescavatori da 7-10 tonnellate, terne 415-450 (senza spostamento laterale)
Miniescavatori da 7-10 tonnellate, terne 415-450 (senza spostamento laterale)

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 6

Applicazione

Applicazione

I martelli B Cat® sono ideali per l'uso in un'ampia gamma di settori come l'edilizia e le demolizioni, ad esempio per la frantumazione di strade e marciapiedi in cemento, pavimentazioni, strade, strutture in muratura, preparazione dei cantieri e giardini e per la rottura di superfici congelate per la riparazione delle utenze.
Tubazioni idrauliche in posizione ergonomica

Tubazioni idrauliche in posizione ergonomica

Le tubazioni idrauliche in posizione ergonomica sono progettate per ottimizzare la manutenzione e l'accessibilità senza richiedere attrezzi speciali. La posizione della scatola favorisce la protezione dalla forza e dallo sporco durante l'impatto, ma consente l'accesso tramite chiave. Le tubazioni idrauliche e la pressione lato testa posteriore possono essere verificate e caricate mentre il demolitore viene montato sulla macchina, consentendo il monitoraggio rapido delle condizioni dello stesso.
Design a gas

Design a gas

Il design a gas assicura una produzione elevata uniforme nel tempo rendendo il demolitore affidabile su materiali come il cemento, l'asfalto, la roccia e le trincee.
Stile di montaggio dall'alto/parte superiore piatta

Stile di montaggio dall'alto/parte superiore piatta

Questo stile di montaggio offre un'area di lavoro più ampia e una visibilità eccellente con uno schema dei fori e un'impronta comuni a favore della versatilità. Aumenta la potenza di impatto mantenendo in linea la forza di frantumazione e la forza dell'avambraccio. Una staffa per il montaggio dall'alto trasferisce in modo significativo la sollecitazione di ritorno e flessione all'estremità dell'avambraccio, riducendo l'impatto sulle strutture della macchina. Una gamma completa di staffe di montaggio è disponibile in base all'attacco scelto.
Boccole scorrevoli

Boccole scorrevoli

Le boccole scorrevoli sono sostituibili sul posto e agevolano la manutenzione grazie a un perno di bloccaggio, prolungando la vita delle parti soggette a usura e riducendo i costi di proprietà ed esercizio. La boccola superiore ruota a 360°, quella inferiore ha due posizioni e può essere ruotato a 90°.
Incluso con ogni martello serie B

Incluso con ogni martello serie B

Ogni martello serie B viene fornito con:
  • Kit attrezzi con vano portaoggetti
  • 2 attrezzi (1 x conico e 1 x scalpello trasversale)
  • Kit di manutenzione

Caratteristiche tecniche di B9s

Peso operativo - Con attrezzo 1142 lb 518 kg
Classe energetica 958.8 ft·lbf 1300 J
Classe della macchina Miniescavatori da 7-10 tonnellate, terne 415-450 (senza spostamento laterale) Miniescavatori da 7-10 tonnellate, terne 415-450 (senza spostamento laterale)
Diametro albero attrezzo 3.3 in 85 mm
Frequenza d'impatto 400-800 bpm 400-800 bpm
Pressione di funzionamento minima 1846 psi 12728 kPa
Peso per il supporto minimo 18150.6 lb 8233 kg
Flusso idraulico ottimale 60-100 lpm (15,9-26,4 gpm) 60-100 lpm (15,9-26,4 gpm)
Larghezza totale 15.7 in 400 mm
Lunghezza totale 20.9 in 530 mm
Altezza totale 68.2 in 1733 mm
Altezza - Senza attrezzo 51 in 1296 mm
Livello di rumorosità 125 dB 125 dB
Dimensioni staffa di montaggio Extra Large Extra Large

Scopri il confronto tra B9s e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Contenuto della cassetta degli attrezzi del martello B9s

Kit di manutenzione del martello B9s

Attrezzi inclusi con B9s

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Contenuto della cassetta degli attrezzi del martello B9s
Kit di manutenzione del martello B9s
Attrezzi inclusi con B9s

360 View