Descrizione generale
Mini escavatori ispirati dai nostri clienti
Il mini escavatore 308 CR Cat® offre prestazioni e potenza massima in un formato ridotto per i lavori in una vasta gamma di applicazioni.
Specifiche chiave
Il mini escavatore 308 CR Cat® offre prestazioni e potenza massima in un formato ridotto per i lavori in una vasta gamma di applicazioni.
con efficienza dei consumi migliorata e intervalli di manutenzione prolungati.
*Rispetto ai modelli precedenti.
• Sterzo avambraccio
• Controllo velocità di crociera
• Monitor touchscreen avanzato
•VisionLink™ Connect
con miglioramenti e impostazioni operatore personalizzabili per sollevamento, rotazione, marcia e multifunzione.
*Rispetto ai modelli precedenti.
Visualizzazione di 1-6 su 10
| Potenza netta | 69 HP 51.2 kW |
| Modello motore | Cat® C2.8 Turbo Cat® C2.8 Turbo |
| Potenza netta nominale - 2.400 giri/min - ISO 9249, 80/1269/EEC | 69 HP 51.2 kW |
| Potenza lorda - ISO 14396 | 74.3 HP 55.4 kW |
| Foro | 3.5 in 90 mm |
| Corsa | 4.3 in 110 mm |
| Cilindrata | 171 in³ 2.8 l |
| Nota | Conforme agli standard sulle emissioni US EPA Tier 4 Final ed EU Stage V. Conforme agli standard sulle emissioni US EPA Tier 4 Final ed EU Stage V. |
| Nota (1) | Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. |
| Nota (2) | La potenza netta pubblicizzata corrisponde alla potenza disponibile al volano quando il motore è al regime nominale di 2.400 giri/min ed è installato con la ventola configurata in fabbrica, il sistema di presa d'aria, il sistema di scarico e l'alternatore con un carico minimo dell'alternatore. La potenza netta pubblicizzata corrisponde alla potenza disponibile al volano quando il motore è al regime nominale di 2.400 giri/min ed è installato con la ventola configurata in fabbrica, il sistema di presa d'aria, il sistema di scarico e l'alternatore con un carico minimo dell'alternatore. |
| Peso operativo | 20771 lb 9420 kg |
| Peso operativo minimo con cabina* | 18754 lb 8505 kg |
| Peso operativo massimo con cabina** | 20771 lb 9420 kg |
| Nota (1) | *Il peso minimo è dato dai cingoli in gomma, dall'operatore, dal serbatoio del combustibile pieno, dall'avambraccio standard, dalla lama, contrappeso e benna esclusi. *Il peso minimo è dato dai cingoli in gomma, dall'operatore, dal serbatoio del combustibile pieno, dall'avambraccio standard, dalla lama, contrappeso e benna esclusi. |
| Nota (2) | **Il peso massimo è dato da cingoli in acciaio con pattini di gomma, contrappeso (500 kg/1,103 lb), operatore, serbatoio del combustibile pieno, avambraccio lungo, lama, benna esclusa. **Il peso massimo è dato da cingoli in acciaio con pattini di gomma, contrappeso (500 kg/1,103 lb), operatore, serbatoio del combustibile pieno, avambraccio lungo, lama, benna esclusa. |
| Profondità di scavo | 182.8 in 4643 mm |
| Parete verticale | 134 in 3404 mm |
| Sbraccio massimo - A terra | 293.7 in 7460 mm |
| Sbraccio massimo | 300.7 in 7637 mm |
| Altezza di scavo massima | 277.1 in 7039 mm |
| Gioco di scarico massimo | 199.7 in 5072 mm |
| Sbraccio con braccio ritratto | 126.6 in 3215 mm |
| Ingombro di rotazione con contrappeso | 62.4 in 1585 mm |
| Ingombro di rotazione senza contrappeso | 57.1 in 1450 mm |
| Massima altezza della lama | 14.6 in 370 mm |
| Massima profondità della lama | 16 in 407 mm |
| Altezza - Braccio di trasporto - Senza attrezzi* | 89 in 2260 mm |
| Altezza - Braccio in funzione - Con attrezzi** | 120.1 in 3050 mm |
| Altezza cabina | 100 in 2541 mm |
| Cuscinetto di rotazione - Altezza | 29.7 in 756 mm |
| Lunghezza carro complessiva | 113.4 in 2880 mm |
| Lunghezza di trasporto complessiva - Con contrappeso | 6.872 mm (270,6 in)*** 6.872 mm (270,6 in)*** |
| Lunghezza di trasporto complessiva - Senza contrappeso | 6.872 mm (270,6 in)*** 6.872 mm (270,6 in)*** |
| Rotazione del braccio - Destra | 36.8 in 935 mm |
| Rotazione del braccio - sinistra | 23.8 in 604 mm |
| Larghezza pattino/cinghia del cingolo | 17.7 in 450 mm |
| Larghezza cingoli complessiva | 90.6 in 2300 mm |
| Distanza libera da terra | 13.8 in 350 mm |
| Lunghezza avambraccio | 92.8 in 2358 mm |
| Nota | *Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di trasporto senza attrezzi. *Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di trasporto senza attrezzi. |
| Nota (1) | **Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di lavoro con attrezzi. L'avambraccio standard offre solo una posizione di blocco. **Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di lavoro con attrezzi. L'avambraccio standard offre solo una posizione di blocco. |
| Nota (2) | ***Con la lama posizionata sul retro della macchina. ***Con la lama posizionata sul retro della macchina. |
| Profondità di scavo | 161.7 in 4108 mm |
| Parete verticale | 117.8 in 2991 mm |
| Sbraccio massimo - A terra | 273.6 in 6949 mm |
| Sbraccio massimo | 281.1 in 7141 mm |
| Altezza di scavo massima | 265.2 in 6736 mm |
| Gioco di scarico massimo | 187.4 in 4760 mm |
| Sbraccio con braccio ritratto | 120.4 in 3059 mm |
| Ingombro di rotazione con contrappeso | 62.4 in 1585 mm |
| Ingombro di rotazione senza contrappeso | 57.1 in 1450 mm |
| Massima altezza della lama | 14.6 in 370 mm |
| Massima profondità della lama | 16 in 407 mm |
| Altezza - Braccio di trasporto - Senza attrezzi* | 95.7 in 2430 mm |
| Altezza - Braccio in funzione - Con attrezzi** | 104.7 in 2660 mm |
| Altezza cabina | 100 in 2541 mm |
| Cuscinetto di rotazione - Altezza | 29.7 in 756 mm |
| Lunghezza carro complessiva | 113.4 in 2880 mm |
| Lunghezza di trasporto complessiva - Con contrappeso | 264 in 6706 mm |
| Lunghezza di trasporto complessiva - Senza contrappeso | 258.8 in 6574 mm |
| Rotazione del braccio - Destra | 36.8 in 935 mm |
| Rotazione del braccio - sinistra | 23.8 in 604 mm |
| Larghezza pattino/cinghia del cingolo | 17.7 in 450 mm |
| Larghezza cingoli complessiva | 90.6 in 2300 mm |
| Distanza libera da terra | 13.8 in 350 mm |
| Lunghezza avambraccio | 71.7 in 1820 mm |
| Nota | *Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di trasporto senza attrezzi. *Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di trasporto senza attrezzi. |
| Nota (1) | **Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di lavoro con attrezzi. L'avambraccio standard offre solo una posizione di blocco. **Altezza del braccio quando l'avambraccio è bloccato in posizione di lavoro con attrezzi. L'avambraccio standard offre solo una posizione di blocco. |
| Nota (2) | ***Con la lama posizionata sul retro della macchina. ***Con la lama posizionata sul retro della macchina. |
| Contrappeso | 551 lb 250 kg |
| Contrappeso (extra) | 1103 lb 500 kg |
| Avambraccio lungo | 146 lb 66 kg |
| Cingoli in acciaio con pattini | 752 lb 341 kg |
| Lama angolabile | 490 lb 222 kg |
| Velocità di marcia - Alta | 3.2 mile/h 5.1 km/h |
| Velocità di marcia - Bassa | 1.9 mile/h 3.1 km/h |
| Forza di trazione massima - Alta velocità | 6250 lbf 27.8 kN |
| Forza di trazione massima - Bassa velocità | 15175 lbf 67.5 kN |
| Pressione a terra - Peso minimo | 5.4 psi 37.2 kPa |
| Pressione a terra - Peso massimo | 6 psi 41.2 kPa |
| Pendenza - Massima | 30 gradi 30 gradi |
| Sistema di raffreddamento | 2.6 gal (US) 10 l |
| Olio motore | 2.3 gal (US) 8.8 l |
| Serbatoio del combustibile | 39 gal (US) 147 l |
| Serbatoio idraulico | 14 gal (US) 53 l |
| Impianto idraulico | 29 gal (US) 110 l |
| Tipo | Impianto idraulico load sensing e pompa a pistoni a cilindrata variabile Impianto idraulico load sensing e pompa a pistoni a cilindrata variabile |
| Portata della pompa a 2.400 giri/min | 44 gpm 167 L/min |
| Pressione di funzionamento - Attrezzatura | 4134 psi 285 bar |
| Pressione di funzionamento - Traslazione | 4134 psi 285 bar |
| Pressione di funzionamento - Rotazione | 3626 psi 250 bar |
| Circuito ausiliario massimo - Primario - Flusso alla pompa | 35 gpm 131 L/min |
| Circuito ausiliario massimo - Primario - Pressione alla pompa | 4134 psi 285 bar |
| Circuito ausiliario massimo - Secondario - Flusso alla pompa | 9 gpm 33 L/min |
| Circuito ausiliario massimo - Secondario - Pressione alla pompa | 4134 psi 285 bar |
| Forza di scavo - Avambraccio - Standard | 9509 lbf 42.3 kN |
| Forza di scavo - Avambraccio - Lungo | 8032 lbf 35.7 kN |
| Forza di scavo - Benna | 13946 lbf 62 kN |
| Nota | Flusso e pressione non sono combinabili. Sotto carico, quando il flusso aumenta la pressione scende. Flusso e pressione non sono combinabili. Sotto carico, quando il flusso aumenta la pressione scende. |
| Velocità di rotazione della macchina | 10.6 r/min 10.6 r/min |
| Rotazione del braccio - sinistra | 60 gradi 60 gradi |
| Rotazione del braccio - Destra | 50 gradi 50 gradi |
| Larghezza - Standard | 90.6 in 2300 mm |
| Larghezza - Largo | 96.5 in 2450 mm |
| Altezza | 17 in 431 mm |
| Larghezza lama angolata | 90.6 in 2300 mm |
| Altezza lama angolata | 17.5 in 441 mm |
| Lama angolare - Sinistra | 25 gradi 25 gradi |
| Lama angolata - dritta | 25 gradi 25 gradi |
| Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure) | ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 |
| Protezione superiore | ISO 10262:1998 Livello I ISO 10262:1998 Livello I |
| Climatizzazione | L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a o R1234yf (Europa) (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). Vedete l'etichetta o il manuale di istruzioni per identificare il gas refrigerante. Il sistema contiene 0,75 kg (1,65 lb), 0,90 kg (1,98 lb) o 1,0 kg (2,20 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,430 tonnellate metriche (1,576 tonnellate) per R134a e 0,001 tonnellate (0,001 tonnellate) per R1234yf (Europa). L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a o R1234yf (Europa) (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). Vedete l'etichetta o il manuale di istruzioni per identificare il gas refrigerante. Il sistema contiene 0,75 kg (1,65 lb), 0,90 kg (1,98 lb) o 1,0 kg (2,20 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 di 1,430 tonnellate metriche (1,576 tonnellate) per R134a e 0,001 tonnellate (0,001 tonnellate) per R1234yf (Europa). |
| Pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008) | 72 dB(A) 72 dB(A) |
| Pressione sonora esterna media (ISO 6395:2008) | 99 dB(A) 99 dB(A) |
| Nota | Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE" Direttiva dell'Unione Europea "2000/14/CE" |
| Riciclabilità | 96% 96% |
Mini escavatore idraulico 308 CR
Mini escavatore idraulico 308 CR
Mini escavatore idraulico 308 CR
Mini escavatore idraulico 308 CR
Mini escavatore idraulico 308 CR
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro