Escavatori da 7-9 tonnellate

Escavatori da 7-9 tonnellate Adattatori

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Peso
310.9 lb
141 kg
Larghezza
44.3 in
1125 mm
Lunghezza totale
19.9 in
505 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 7

Applicazione

Applicazione

Progettati per consentire l'uso di attrezzi per minipale gommate SSL approvati su miniescavatori idraulici.
Guida per tubo imbullonato

Guida per tubo imbullonato

Utile per guidare i tubi idraulici quando si utilizzano attrezzi idromeccanici approvati con l'attacco. Può essere montata su entrambi i lati dell'adattatore per adattarsi alle esigenze e agli attrezzi specifici.
Design rinforzato del tubo trasversale

Design rinforzato del tubo trasversale

Il design rinforzato del tubo trasversale fornisce la stabilità necessaria per utilizzare un'ampia gamma di attrezzi approvati.
Telaio aperto

Telaio aperto

Il design a telaio aperto offre visibilità agli attrezzi per facilitare l'operazione di raccordo degli attrezzi in modo più sicuro e semplice.
Supporto integrato

Supporto integrato

Quando non in uso, il supporto integrato mantiene l'adattatore in posizione verticale. In questo modo, l'adattare si trova nella posizione corretta per l'attacco alla macchina tramite attacco imperniato o attacco rapido.
Perni inclusi

Perni inclusi

Tutti gli adattatori da miniescavatore idraulico a minipala gommata SSL sono dotati di un gruppo di perni.

Caratteristiche tecniche di Escavatori da 7-9 tonnellate

Peso 310.9 lb 141 kg
Larghezza 44.3 in 1125 mm
Lunghezza totale 19.9 in 505 mm
Altezza totale 21.9 in 557 mm
Diametro perno 2 in 50 mm
Classe escavatore 7-9 tonnellate 7-9 tonnellate
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato
Tipo di attacco Ideale per attacco minipala gommata SSL Ideale per attacco minipala gommata SSL
Impianto idraulico richiesto Nessuno Nessuno

Scopri il confronto tra Escavatori da 7-9 tonnellate e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro