Descrizione generale
Adattatori per collegamento alle interfacce dell'attacco per minipale gommate SSL Cat®
Specifiche chiave
Adattatori per collegamento alle interfacce dell'attacco per minipale gommate SSL Cat®
Visualizzazione di 1-6 su 4
| Peso | 143.3 lb 65 kg |
| Larghezza | 12.8 in 324 mm |
| Lunghezza totale | 44.3 in 1125 mm |
| Altezza totale | 20.6 in 523 mm |
| Tipo di interfaccia | Attacco ISO Attacco ISO |
| Tipo di attacco | Ideale per attacco minipala gommata SSL Ideale per attacco minipala gommata SSL |
| Impianto idraulico richiesto | Nessuno Nessuno |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro