Descrizione generale
Aumento della versatilità della macchina e miglioramento della produttività in generale.
Specifiche chiave
Aumento della versatilità della macchina e miglioramento della produttività in generale.
| Peso | 196.2 lb 89 kg |
| Larghezza | 11.5 in 292 mm |
| Lunghezza | 23.3 in 591 mm |
| Altezza totale | 14.6 in 370 mm |
| Diametro perno | 2 in 50 mm |
| Classe della macchina | Miniescavatori da 8 tonnellate Miniescavatori da 8 tonnellate |
| Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
| Impianto idraulico richiesto | Nessuno richiesto Nessuno richiesto |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro