CW-45S

CW-45S Attacchi CW

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso
880 lb
400 kg
Larghezza
22 in
550 mm
Carico nominale, gancio di sollevamento
15.4 ton (US)
14 ton (US)

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Incremento dell'utilizzo della macchina

Incremento dell'utilizzo della macchina

Il raccordo rapido delle attrezzature è parte integrante di tale filosofia: Incrementate l'utilizzo del vostro escavatore tramite le attrezzature. La macchina diventa un supporto polivalente per attrezzi. L'attacco CW è diventato lo standard del settore con oltre 50.000 unità vendute negli ultimi 40 anni. Esso è intercambiabile tra macchine di classi diverse ed è stato progettato per l'uso con oltre 700 diverse macchine, sia Cat che non Cat.
Conforme agli standard di sicurezza

Conforme agli standard di sicurezza

L'attacco rapido CW è conforme a tutti gli standard di sicurezza globali applicabili.
Facile collegamento

Facile collegamento

La versione meccanica dell'attacco CW è la più semplice da utilizzare. Non ci sono componenti allentati che potrebbero andare facilmente persi. Non è necessario alcun impianto idraulico. Sono disponibili kit per una facile conversione alla versione idraulica in qualsiasi momento.
Accoppiamento fra prestazioni e qualsiasi tipo di attrezzatura

Accoppiamento fra prestazioni e qualsiasi tipo di attrezzatura

Sono disponibili serie di ganci adattatori e staffe di montaggio per adattare praticamente qualsiasi marca e tipo di attrezzatura all'attacco rapido Cat serie CW. Questo include ganci/staffe per benne, martelli, benne a polipo e altre attrezzature.
Un'assistenza senza rivali

Un'assistenza senza rivali

Gli attacchi rapidi Cat serie CW vengono commercializzati tramite gli stessi dealer Caterpillar delle macchine Cat. Ciò consente ai clienti di accedere a una rete integrata di servizi e supporto, che rappresenta un'unica organizzazione per i ricambi e l'assistenza per le macchine e le attrezzature. Nessun altro costruttore è in grado di offrire tanto.

Caratteristiche tecniche di CW-45S

Peso 880 lb 400 kg
Larghezza 22 in 550 mm
Carico nominale, gancio di sollevamento 15.4 ton (US) 14 ton (US)
Lunghezza 22 in 550 mm

Scopri il confronto tra CW-45S e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

CW-45S

CW-45S

CW-45S

CW-45S

CW-45S
CW-45S
CW-45S
CW-45S

Attacco Cat serie CW

Attacco Cat serie CW

Verifica le offerte correnti per  CW-45S

Visualizza più offerte