Frantumatore primario P318

Frantumatori primari Frantumatore primario P318

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Ciclo - Apertura
1.6 s
1.6 s
Tempo di ciclo - Chiusura
1 s
1 s
Forza di frantumazione - Tagliente principale
308 Sh Ton
2740 kN

Descrizione generale

I frantumatori primari Cat P300 sono progettati per applicazioni come il taglio, la rottura e la frantumazione di strutture in calcestruzzo durante la demolizione.

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

PRESTAZIONI ELEVATE

PRESTAZIONI ELEVATE

        
  • Le ganasce dei frantumatori Cat sono progettate per tagliare rapidamente il materiale in modo da migliorare il rendimento operativo globale della macchina e ridurre il consumo di combustibile.
  •     
  • Posizionate con precisione le ganasce del frantumatore primario grazie a una rotazione di 360 gradi e a una visibilità sulla ganascia mobile durante la demolizione.
  •     
  • La valvola di potenziamento della velocità bilancia velocità e potenza, assicurando cicli rapidi e una notevole forza di chiusura a favore della produttività.
MANUTENZIONE SEMPLICE

MANUTENZIONE SEMPLICE

        
  • Le parti di usura sostituibili possono essere sostituite rapidamente sul campo e non richiedono saldatura in superficie per tempi di manutenzione ridotti.
  •     
  • È possibile eseguire le ispezioni giornaliere delle parti di usura e accedere ai punti di ingrassaggio da terra con il frantumatore ancora montato sulla macchina.
  •     
  • Eseguite in sicurezza la manutenzione accedendo con facilità tramite un solo pannello per ispezione.
  •     
  • I componenti idraulici sono protetti dai danni all'interno di un alloggiamento per ridurre i tempi di fermo in cantiere.
AFFIDABILITÀ E DURATA

AFFIDABILITÀ E DURATA

        
  • Le benne Cat sono fabbricate in acciaio ad alta resistenza all'abrasione, specialmente per i componenti soggetti a usura.
  •     
  • Le cerniere rinforzate delle bielle sulla ganascia mobile sono progettate per favorire la durata e la vita utile del frantumatore.
  •     
  • La protezione a C del cilindro è una barriera di protezione ulteriore nelle demolizioni di strutture in calcestruzzo.
  •     
  • I frantumatori Cat assicurano la versatilità necessaria per affrontare diversi lavori di demolizione, per questo sono la scelta ideale per un'ampia varietà di cantieri.
MIGLIORATE L'EFFICIENZA E LA PRODUTTIVITÀ CON TECNOLOGIE INTEGRATE

MIGLIORATE L'EFFICIENZA E LA PRODUTTIVITÀ CON TECNOLOGIE INTEGRATE

        
  • Non perderete più tempo a cercare le attrezzature. Su tutti i frantumatori è disponibile la tecnologia di tracciamento delle risorse Cat.
  •     
  • Tracciate tutto il parco attrezzature e macchine da una sorgente. I frantumatori con tecnologia di tracciamento delle risorse possono essere visualizzati con VisionLink®.
  •     
  • Mantenete le risorse in sicurezza. I frantumatori con tecnologia di tracciamento delle risorse inviano un avviso se oltrepassano un confine del cantiere che può essere impostato con facilità.
VERSATILITÀ E PRATICITÀ CON GLI ATTACCHI

VERSATILITÀ E PRATICITÀ CON GLI ATTACCHI

        
  • Utilizzate frantumatori e altre attrezzature della stessa categoria su più macchine aggiungendo un attacco rapido.
  •     
  • Riducete in modo significativo il tempo necessario per sostituire l'attrezzatura utilizzando un attacco rapido.
  •     
  • Gli attacchi rapidi aggiungono un ulteriore livello di sicurezza in cantiere grazie alla possibilità di sostituire le attrezzature senza che l'operatore esca dalla cabina con ridondanze integrate per proteggere le attrezzature in caso di una perdita di pressione.
  •     
  • È disponibile una varietà di attacchi per soddisfare le esigenze dei diversi cantieri:
              
    • Attacchi rapidi Cat – sistema a perno dedicato
    •         
    • Attacchi dedicati CW – sistema dedicato, a cuneo
    •         
    • Attacchi a S – sistema dedicato, a cuneo
    •         
    • Attacchi CW con collegamento idraulico – versione con collegamento idraulico dell'attacco CW con funzionalità idraulica istantanea al collegamento
    •         
    • Attacchi a S con collegamento idraulico – versione con collegamento idraulico dell'attacco a S con funzionalità idraulica istantanea al collegamento
    •     
        

Caratteristiche tecniche di Frantumatore primario P318

Ciclo - Apertura 1.6 s 1.6 s
Tempo di ciclo - Chiusura 1 s 1 s
Forza di frantumazione - Tagliente principale 308 Sh Ton 2740 kN
Forza di frantumazione - Punta 89 Sh Ton 795 kN
Forza di frantumazione - Dente principale 126 Sh Ton 1120 kN
Circuito ganasce - Max Pressione dell'olio 4786 psi 33000 kPa
Circuito ganasce - Max Flusso dell'olio 40 gpm 150 L/min
Circuito di rotazione - Max Pressione dell'olio 2031 psi 14000 kPa
Circuito di rotazione - Max Flusso dell'olio 11 gpm 40 L/min
Profondità ganasce 26 in 660 mm
Lunghezza tagliente 5.9 in 150 mm
Apertura ganasce - Massima 42.7 in 1085 mm
Larghezza ganasce - Fisse 24.4 in 620 mm
Larghezza ganasce - Mobile 13.2 in 335 mm
Lunghezza 83.7 in 2125 mm
Altezza 60 in 1525 mm
Larghezza 31.1 in 790 mm
Peso - Scatola, ganasce e staffa 4586 lb 2080 kg
Minimo per l'escavatore 18.000 kg (39.700 lb) 18.000 kg (39.700 lb)
Massimo per l'escavatore 25.000 kg (55.100 lb) 25.000 kg (55.100 lb)

Scopri il confronto tra Frantumatore primario P318 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Frantumatore primario Cat P318

Frantumatore Cat P345 sul braccio dritto del Cat 352

Frantumatore Cat P345 impiegato per la demolizione di un edificio

Frantumatore Cat P332 impiegato per la demolizione di un edificio in mattoni

Frantumatore primario Cat P318
Frantumatore Cat P345 sul braccio dritto del Cat 352
Frantumatore Cat P345 impiegato per la demolizione di un edificio
Frantumatore Cat P332 impiegato per la demolizione di un edificio in mattoni