CW-40

CW-40 Attacchi CW

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso
528 lb
240 kg
Larghezza
22 in
550 mm
Carico nominale, gancio di sollevamento
11 ton (US)
10 ton (US)

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Incremento dell'utilizzo della macchina

Incremento dell'utilizzo della macchina

Il raccordo rapido delle attrezzature è parte integrante di tale filosofia: Incrementate l'utilizzo del vostro escavatore tramite le attrezzature. La macchina diventa un supporto polivalente per attrezzi. L'attacco CW è diventato lo standard del settore con oltre 50.000 unità vendute negli ultimi 40 anni. Esso è intercambiabile tra macchine di classi diverse ed è stato progettato per l'uso con oltre 700 diverse macchine, sia Cat che non Cat.
Conforme agli standard di sicurezza

Conforme agli standard di sicurezza

L'attacco rapido CW è conforme a tutti gli standard di sicurezza globali applicabili.
Particolarmente adatto in ambienti di lavoro difficili

Particolarmente adatto in ambienti di lavoro difficili

Il design dell'attacco rapido CW è molto robusto e l'altezza ridotta della struttura garantisce costantemente una forza di strappo ottimale. Un sistema di bloccaggio a cuneo permette di unire saldamente l'attacco alle cerniere dell'attrezzatura senza alcun gioco. Ciò rende l'attacco molto adatto in applicazioni quali scarificatura e carico, demolizione e nelle cave.
Accoppiamento fra prestazioni e qualsiasi tipo di attrezzatura

Accoppiamento fra prestazioni e qualsiasi tipo di attrezzatura

Sono disponibili serie di ganci adattatori e staffe di montaggio per adattare praticamente qualsiasi marca e tipo di attrezzatura all'attacco rapido Cat serie CW. Questo include ganci/staffe per benne, martelli, benne a polipo e altre attrezzature.
Un'assistenza senza rivali

Un'assistenza senza rivali

Gli attacchi rapidi Cat serie CW vengono commercializzati tramite gli stessi dealer Caterpillar delle macchine Cat. Ciò consente ai clienti di accedere a una rete integrata di servizi e supporto, che rappresenta un'unica organizzazione per i ricambi e l'assistenza per le macchine e le attrezzature. Nessun altro costruttore è in grado di offrire tanto.

Caratteristiche tecniche di CW-40

Peso 528 lb 240 kg
Larghezza 22 in 550 mm
Carico nominale, gancio di sollevamento 11 ton (US) 10 ton (US)
Lunghezza 19 in 475 mm

Scopri il confronto tra CW-40 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

CW-40

CW-40

CW-40

CW-40

CW-40
CW-40
CW-40
CW-40

Attacco Cat serie CW

Attacco Cat serie CW