CW-30

Attacchi CW CW-30

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso
462 lb
210 kg
Larghezza
22 in
550 mm
Carico nominale, gancio di sollevamento
11 ton (US)
10 ton (US)

Descrizione generale

Utilizzare in modo efficace gli escavatori significa servirsi dell'attrezzatura giusta per il lavoro da svolgere. L'attacco rapido CW-30 permette di disinserire un'attrezzatura e di collegare quella successiva con grande facilità. L'attacco CW-30 è disponibile per gli escavatori Cat o per i supporti non Cat di peso compreso fra 15 e 25 tonnellate.

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Incremento dell'utilizzo della macchina

Incremento dell'utilizzo della macchina

Il raccordo rapido delle attrezzature è parte integrante di tale filosofia: Incrementate l'utilizzo del vostro escavatore tramite le attrezzature. La macchina diventa un supporto polivalente per attrezzi. L'attacco CW è diventato lo standard del settore con oltre 50.000 unità vendute negli ultimi 40 anni. Esso è intercambiabile tra macchine di classi diverse ed è stato progettato per l'uso con oltre 700 diverse macchine, sia Cat che non Cat.
Conforme agli standard di sicurezza

Conforme agli standard di sicurezza

L'attacco rapido CW è conforme a tutti gli standard di sicurezza globali applicabili.
Facile collegamento

Facile collegamento

La versione meccanica dell'attacco CW è la più semplice da utilizzare. Non ci sono componenti allentati che potrebbero andare facilmente persi. Non è necessario alcun impianto idraulico. Sono disponibili kit per una facile conversione alla versione idraulica in qualsiasi momento.
Accoppiamento fra prestazioni e qualsiasi tipo di attrezzatura

Accoppiamento fra prestazioni e qualsiasi tipo di attrezzatura

Sono disponibili serie di ganci adattatori e staffe di montaggio per adattare praticamente qualsiasi marca e tipo di attrezzatura all'attacco rapido Cat serie CW. Questo include ganci/staffe per benne, martelli, benne a polipo e altre attrezzature.
Un'assistenza senza rivali

Un'assistenza senza rivali

Gli attacchi rapidi Cat serie CW vengono commercializzati tramite gli stessi dealer Caterpillar delle macchine Cat. Ciò consente ai clienti di accedere a una rete integrata di servizi e supporto, che rappresenta un'unica organizzazione per i ricambi e l'assistenza per le macchine e le attrezzature. Nessun altro costruttore è in grado di offrire tanto.

Caratteristiche tecniche di CW-30

Peso 462 lb 210 kg
Larghezza 22 in 550 mm
Carico nominale, gancio di sollevamento 11 ton (US) 10 ton (US)
Lunghezza 19 in 475 mm

Scopri il confronto tra CW-30 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

CW-30

CW-30

CW-30

CW-30

CW-30
CW-30
CW-30
CW-30

Attacco Cat serie CW

Attacco Cat serie CW

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia