Miniescavatori idraulici da 8 tonnellate

Miniescavatori idraulici da 8 tonnellate Attacchi rapidi Dual Lock™ - Miniescavatore

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Peso
211.6 lb
96 kg
Larghezza
14.6 in
370 mm
Lunghezza
23.4 in
595 mm

Caratteristiche tecniche di Miniescavatori idraulici da 8 tonnellate

Peso 211.6 lb 96 kg
Larghezza 14.6 in 370 mm
Lunghezza 23.4 in 595 mm
Altezza totale 13.7 in 347 mm
Diametro perno 2 in 50 mm
Classe della macchina Miniescavatori da 8 tonnellate Miniescavatori da 8 tonnellate
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto Installazione in fabbriche dedicate Installazione in fabbriche dedicate

Scopri il confronto tra Miniescavatori idraulici da 8 tonnellate e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  Miniescavatori idraulici da 8 tonnellate

Visualizza più offerte