Descrizione generale
Aumento della versatilità della macchina e miglioramento della produttività in generale.
Specifiche chiave
Aumento della versatilità della macchina e miglioramento della produttività in generale.
| Peso | 123.5 lb 56 kg |
| Larghezza | 11.7 in 298 mm |
| Lunghezza | 20.8 in 528 mm |
| Altezza totale | 11.5 in 292 mm |
| Diametro perno | 1.8 in 45 mm |
| Classe della macchina | Miniescavatori da 5 tonnellate Miniescavatori da 5 tonnellate |
| Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
| Impianto idraulico richiesto | Nessuno richiesto Nessuno richiesto |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Visualizza più offerte