Attacco per escavatore S70 di tipo S: 678-7639

Attacco per escavatore S70 di tipo S: 678-7639 Attacchi di tipo S

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso
628 lb
285 kg
Capacità del gancio di sollevamento
8 ton (US)
8 ton (US)
Larghezza
17,72 in
450 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Cat

Durata senza pari

  • I componenti più importanti dell'attacco sono protetti all'interno della base forgiata
  • L'attacco è realizzato con parti forgiate che sostengono meglio la forza nel tempo
  • L'ampia superficie di contatto per collegare gli attacchi limita l'usura
  • La ridotta altezza di costruzione mantiene costante la forza di strappo
  • Il cuneo di bloccaggio per impieghi gravosi mantiene fissata l'attrezzatura
Cat

Versatilità migliorata

  • La sostituzione delle attrezzature è semplice e rapida
  • Le attrezzature possono essere condivise tra macchine della stessa classe di dimensioni
  • Il gancio di sollevamento consente di sollevare oggetti con una catena o una cinghia
Cat

Massimo livello di sicurezza

  • La tecnologia e le funzioni SecureLock™ definiscono lo standard di sicurezza del settore
    • Scarico della pressione: limita il sistema a 300 bar (4.351 psi) per evitare danni al cilindro o al cuneo di bloccaggio
    • Blocco idraulico: la valvola di ritegno impedisce il riflusso idraulico
    • Sensore: misura la posizione del cuneo di bloccaggio e indica lo stato dell'attacco all'operatore
    • Molla meccanica: mantiene il cuneo di bloccaggio nella posizione di blocco, anche in caso di perdita di pressione idraulica
  • La visuale bloccata sull'attacco e il monitor della macchina consentono all'operatore di verificare costantemente che l'attacco sia collegato
  • Gli operatori possono sostituire le attrezzature in modo indipendente rimanendo al sicuro in cabina
Migliorate l'efficienza e la produttività con le tecnologie integrate

Migliorate l'efficienza e la produttività con le tecnologie integrate

  • Non perderete più tempo a controllare continuamente l'attacco. Su alcuni attacchi è disponibile la funzione di tracciamento risorse Cat.
  • Tenete traccia dell'intera flotta di attrezzature e macchine da una sola origine. Gli attacchi con la funzione di tracciamento risorse possono essere visualizzati in VisionLink® sottoscrivendo un abbonamento a Product Link™ per le attrezzature.
  • Proteggete le vostre risorse. Gli attacchi con funzione di tracciamento risorse inviano un avviso se portati all'esterno di un'area facilmente configurabile.

Caratteristiche tecniche di Attacco per escavatore S70 di tipo S: 678-7639

Peso 628 lb 285 kg
Capacità del gancio di sollevamento 8 ton (US) 8 ton (US)
Larghezza 17,72 in 450 mm
Lunghezza totale 23,62 in 600 mm
Classe della macchina 16-30 ton 16-30 ton
Pressione di funzionamento massima 5.076 psi 350 bar

Scopri il confronto tra Attacco per escavatore S70 di tipo S: 678-7639 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

S70 - Attacco con leverismo B/M320

S70 - Attacco con leverismo CB

S70 - Attacco con leverismo B/M320
S70 - Attacco con leverismo CB