Barra di livellamento: 637-6961

Barre di livellamento Barra di livellamento: 637-6961

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
79 in
2000 mm
Altezza
13 in
330 mm
Profondità
49 in
1252 mm

Descrizione generale

Le barre di livellamento Cat®, abbinate a un Tiltrotator, sono in grado di soddisfare tutte le esigenze di livellamento. Una gamma di barre di livellamento di diversa larghezza permette di portare a termine lavori come la creazione del sottofondo per un marciapiede, il livellamento e la finitura di precisione in progetti di paesaggistica o l'allestimento di un cantiere per la realizzazione di un edificio commerciale.

Caratteristiche tecniche di Barra di livellamento: 637-6961

Larghezza 79 in 2000 mm
Altezza 13 in 330 mm
Profondità 49 in 1252 mm
Diametro del rullo 11.75 in 298.5 mm
Peso 1085 lb 492 kg
Nota L'altezza è misurata senza staffa. L'altezza è misurata senza staffa.

Scopri il confronto tra Barra di livellamento: 637-6961 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Barra di livellamento da 2.000 mm (79")

Barra di livellamento da 2.000 mm (79")

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia