| Peso | 384 lb 174 kg |
| Capacità del gancio di sollevamento | 5 ton (US) 5 ton (US) |
| Larghezza | 13,39 in 340 mm |
| Lunghezza totale | 18,90 in 480 mm |
| Classe della macchina | 12-19 tonnellate 12-19 tonnellate |
| Pressione di funzionamento massima | 5.076 psi 350 bar |
Attacchi di tipo S Attacco per escavatore S60 di tipo S: 573-3161
Richiedi un preventivo Trova dealerSpecifiche chiave
- Peso
- 384 lb
- 174 kg
- Capacità del gancio di sollevamento
- 5 ton (US)
- 5 ton (US)
- Larghezza
- 13,39 in
- 340 mm
Descrizione generale
Gli attacchi Cat® di tipo S favoriscono una maggiore produttività senza trascurare la sicurezza delle persone e delle attrezzature. Grazie alla possibilità di sostituire con facilità le attrezzature, gli attacchi di tipo S offrono una maggiore versatilità e il livello di qualità che ci si aspetta dai prodotti Cat. Gli attacchi di tipo S sono una soluzione versatile per mantenere sempre livelli di efficienza superiori.
Caratteristiche a colpo d'occhio
- I componenti più importanti dell'attacco sono protetti all'interno della base forgiata
- L'attacco è realizzato con parti forgiate che sostengono meglio la forza nel tempo
- L'ampia superficie di contatto per collegare gli attacchi limita l'usura
- La ridotta altezza di costruzione mantiene costante la forza di strappo
- Il cuneo di bloccaggio per impieghi gravosi mantiene fissata l'attrezzatura
- La sostituzione delle attrezzature è semplice e rapida
- Le attrezzature possono essere condivise tra macchine della stessa classe di dimensioni
- Il gancio di sollevamento consente di sollevare oggetti con una catena o una cinghia
- La tecnologia e le funzioni SecureLock™ definiscono lo standard di sicurezza del settore
- Scarico della pressione: limita il sistema a 300 bar (4.351 psi) per evitare danni al cilindro o al cuneo di bloccaggio
- Blocco idraulico: la valvola di ritegno impedisce il riflusso idraulico
- Sensore: misura la posizione del cuneo di bloccaggio e indica lo stato dell'attacco all'operatore
- Molla meccanica: mantiene il cuneo di bloccaggio nella posizione di blocco, anche in caso di perdita di pressione idraulica
- La visuale bloccata sull'attacco e il monitor della macchina consentono all'operatore di verificare costantemente che l'attacco sia collegato
- Gli operatori possono sostituire le attrezzature in modo indipendente rimanendo al sicuro in cabina
- Non perderete più tempo a controllare continuamente l'attacco. Su alcuni attacchi è disponibile la funzione di tracciamento risorse Cat.
- Tenete traccia dell'intera flotta di attrezzature e macchine da una sola origine. Gli attacchi con la funzione di tracciamento risorse possono essere visualizzati in VisionLink® sottoscrivendo un abbonamento a Product Link™ per le attrezzature.
- Proteggete le vostre risorse. Gli attacchi con funzione di tracciamento risorse inviano un avviso se portati all'esterno di un'area facilmente configurabile.
Caratteristiche tecniche di Attacco per escavatore S60 di tipo S: 573-3161
Scopri il confronto tra Attacco per escavatore S60 di tipo S: 573-3161 e prodotti spesso oggetto di paragone.
Attacchi - Escavatore
Attacco per escavatore S60 di tipo S: 573-3161
Selezionato
- Peso
- 384 lb
- 174 kg
- Capacità del gancio di sollevamento
- 5 ton (US)
- 5 ton (US)
- Larghezza
- 13,39 in
- 340 mm
Attacchi - Escavatore
Attacco per escavatore S60 di tipo S: 573-3168
- Peso
- 324 lb
- 147 kg
- Capacità del gancio di sollevamento
- 5 ton (US)
- 5 ton (US)
- Larghezza
- 13,39 in
- 340 mm
Attacchi - Escavatore
Attacco per escavatore S60 di tipo S: 573-3166
- Peso
- 388 lb
- 176 kg
- Capacità del gancio di sollevamento
- 5 ton (US)
- 5 ton (US)
- Larghezza
- 13,39 in
- 340 mm
assignment Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!
Le brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
Galleria multimediale
Foto
S60 - Attacco con leverismo M312
S60 - Attacco con leverismo 312
S60 - Attacco con leverismo 315
Verifica le offerte correnti per Attacco per escavatore S60 di tipo S: 573-3161
Visualizza più offerte