Miniescavatori da 10 tonnellate con LCS e attacco rapido S-50

Attacchi di tipo S Miniescavatori da 10 tonnellate con LCS e attacco rapido S-50

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Peso
215 lb
97.5 kg
Capacità del gancio di sollevamento
6613.9 lb
3000 kg
Larghezza
13.9 in
353 mm

Descrizione generale

L'attacco di tipo S è un attacco dedicato in stile spinotto-benna. Garantisce l'interscambiabilità degli strumenti nell'ambito di una flotta di macchine con piattaforme differenti. Tenuta perfetta e costante all'attrezzatura, offset basso e affidabilità sono le caratteristiche principali.

Caratteristiche tecniche di Miniescavatori da 10 tonnellate con LCS e attacco rapido S-50

Peso 215 lb 97.5 kg
Capacità del gancio di sollevamento 6613.9 lb 3000 kg
Larghezza 13.9 in 353 mm
Lunghezza totale 27.1 in 689 mm
Altezza totale 13 in 330 mm
Diametro perno 2.4 in 60 mm
Classe della macchina Miniescavatori da 10 tonnellate Miniescavatori da 10 tonnellate
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto Installazione in fabbriche dedicate Installazione in fabbriche dedicate
Pressione di funzionamento massima 5076.3 psi 350 bar
Tipo di attacco Attacco rapido S-50 Attacco rapido S-50

Scopri il confronto tra Miniescavatori da 10 tonnellate con LCS e attacco rapido S-50 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  Miniescavatori da 10 tonnellate con LCS e attacco rapido S-50

Visualizza più offerte