Foto professionale

Attacchi di tipo S Attacco rapido S-40, 3 tonnellate

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Peso
92.6 lb
42 kg
Capacità del gancio di sollevamento
4409.2 lb
2000 kg
Larghezza
10 in
254 mm

Descrizione generale

L'attacco di tipo S è un attacco dedicato in stile spinotto-benna. Garantisce l'interscambiabilità degli strumenti nell'ambito di una flotta di macchine con piattaforme differenti. Tenuta perfetta e costante all'attrezzatura, offset basso e affidabilità sono le caratteristiche principali.

Caratteristiche tecniche di Attacco rapido S-40, 3 tonnellate

Peso 92.6 lb 42 kg
Capacità del gancio di sollevamento 4409.2 lb 2000 kg
Larghezza 10 in 254 mm
Lunghezza totale 18.5 in 470 mm
Altezza totale 10.3 in 262 mm
Diametro perno 1.6 in 40 mm
Classe della macchina Miniescavatori da 3-4 tonnellate Miniescavatori da 3-4 tonnellate
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto Installazione in fabbriche dedicate Installazione in fabbriche dedicate
Pressione di funzionamento massima 4351.1 psi 300 bar
Tipo di attacco Attacco rapido S-40 Attacco rapido S-40

Scopri il confronto tra Attacco rapido S-40, 3 tonnellate e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro