Attacco rapido S-40, LCS 3 tonnellate

Attacchi di tipo S Attacco rapido S-40, LCS 3 tonnellate

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Peso
94.8 lb
43 kg
Capacità del gancio di sollevamento
4409.2 lb
2000 kg
Larghezza
10 in
254 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 7

Blocco del cilindro idraulico

Blocco del cilindro idraulico

Cilindro idraulico con valvola di ritegno, scarico e controllo della pressione inclusa. Il blocco del sistema di controllo (LCS) incorpora un sensore di posizione elettronico integrato nel cilindro idraulico dell'attacco rapido. Questo sensore fornisce un input preciso e affidabile a un processore elettronico montato all'interno dell'attacco rapido. Questo microprocessore fornisce la comunicazione digitale al modulo di controllo elettronico (ECM) del miniescavatore idraulico di nuova generazione tramite cablaggio elettrico.
Indicatore di blocco

Indicatore di blocco

L'asta di verifica visiva consente all'operatore di accertarsi, dalla cabina, che l'attacco ha bloccato correttamente l'attrezzatura in posizione.
Gancio di sollevamento

Gancio di sollevamento

Il gancio di sollevamento integrato consente all'operatore di passare alle attività di sollevamento senza cambiare attrezzo o attacco.
Basso profilo/Altezza di costruzione

Basso profilo/Altezza di costruzione

L'attacco rapido ad altezza ridotta con deviazione minima determina una riduzione minima della forza di strappo.
Componenti protetti

Componenti protetti

Tutti i componenti integrati all'interno della scatola dell'attacco sono protetti da contaminanti e potenziali forze d'urto.
Meccanismo di blocco a cuneo

Meccanismo di blocco a cuneo

Il meccanismo di blocco del tipo a cuneo riduce al minimo i carichi per urti nel cilindro idraulico.

Caratteristiche tecniche di Attacco rapido S-40, LCS 3 tonnellate

Peso 94.8 lb 43 kg
Capacità del gancio di sollevamento 4409.2 lb 2000 kg
Larghezza 10 in 254 mm
Lunghezza totale 18.5 in 470 mm
Altezza totale 10.3 in 262 mm
Diametro perno 1.6 in 40 mm
Classe della macchina Miniescavatori da 3-4 tonnellate Miniescavatori da 3-4 tonnellate
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto Installazione in fabbriche dedicate Installazione in fabbriche dedicate
Pressione di funzionamento massima 4351.1 psi 300 bar
Tipo di attacco Attacco rapido S-40 Attacco rapido S-40

Scopri il confronto tra Attacco rapido S-40, LCS 3 tonnellate e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Verifica le offerte correnti per  Attacco rapido S-40, LCS 3 tonnellate

Visualizza più offerte