Attacco per escavatore S80 di tipo S: 573-3169

Attacchi di tipo S Attacco per escavatore S80 di tipo S: 573-3169

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso
939 lb
426 kg
Capacità del gancio di sollevamento
10 ton (US)
10 ton (US)
Larghezza
23,23 in
590 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Cat

Durata senza pari

  • I componenti più importanti dell'attacco sono protetti all'interno della base forgiata
  • L'attacco è realizzato con parti forgiate che sostengono meglio la forza nel tempo
  • L'ampia superficie di contatto per collegare gli attacchi limita l'usura
  • La ridotta altezza di costruzione mantiene costante la forza di strappo
  • Il cuneo di bloccaggio per impieghi gravosi mantiene fissata l'attrezzatura
Cat

Versatilità migliorata

  • La sostituzione delle attrezzature è semplice e rapida
  • Le attrezzature possono essere condivise tra macchine della stessa classe di dimensioni
  • Il gancio di sollevamento consente di sollevare oggetti con una catena o una cinghia
Cat

Massimo livello di sicurezza

  • La tecnologia e le funzioni SecureLock™ definiscono lo standard di sicurezza del settore
    • Scarico della pressione: limita il sistema a 300 bar (4.351 psi) per evitare danni al cilindro o al cuneo di bloccaggio
    • Blocco idraulico: la valvola di ritegno impedisce il riflusso idraulico
    • Sensore: misura la posizione del cuneo di bloccaggio e indica lo stato dell'attacco all'operatore
    • Molla meccanica: mantiene il cuneo di bloccaggio nella posizione di blocco, anche in caso di perdita di pressione idraulica
  • La visuale bloccata sull'attacco e il monitor della macchina consentono all'operatore di verificare costantemente che l'attacco sia collegato
  • Gli operatori possono sostituire le attrezzature in modo indipendente rimanendo al sicuro in cabina
Migliorate l'efficienza e la produttività con le tecnologie integrate

Migliorate l'efficienza e la produttività con le tecnologie integrate

  • Non perderete più tempo a controllare continuamente l'attacco. Su alcuni attacchi è disponibile la funzione di tracciamento risorse Cat.
  • Tenete traccia dell'intera flotta di attrezzature e macchine da una sola origine. Gli attacchi con la funzione di tracciamento risorse possono essere visualizzati in VisionLink® sottoscrivendo un abbonamento a Product Link™ per le attrezzature.
  • Proteggete le vostre risorse. Gli attacchi con funzione di tracciamento risorse inviano un avviso se portati all'esterno di un'area facilmente configurabile.

Caratteristiche tecniche di Attacco per escavatore S80 di tipo S: 573-3169

Peso 939 lb 426 kg
Capacità del gancio di sollevamento 10 ton (US) 10 ton (US)
Larghezza 23,23 in 590 mm
Lunghezza totale 26,38 in 670 mm
Classe della macchina 25-40 ton 25-40 ton
Pressione di funzionamento massima 5.076 psi 350 bar

Scopri il confronto tra Attacco per escavatore S80 di tipo S: 573-3169 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

S80 - Attacco con leverismo CB

S80 - Attacco con leverismo DB

S80 - Attacco con leverismo CB
S80 - Attacco con leverismo DB

Verifica le offerte correnti per  Attacco per escavatore S80 di tipo S: 573-3169

Visualizza più offerte