Cesoie rotanti per rottami e demolizioni S3025

Cesoie rotanti per rottami e demolizioni S3025 Cesoie

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso - Montaggio su braccio principale
5370 lb
2436 kg
Peso - Montaggio su avambraccio
5117 lb
2321 kg
Lunghezza
126 in
3188 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Più tagli, più rapidi

Più tagli, più rapidi

  • Più produttive per design. Le cesoie sono progettate come soluzione di sistema per consentirvi il taglio di più tonnellate di rottami al giorno e maggiori profitti, grazie a un bilanciamento di capacità della macchina, dimensioni del cilindro della cesoia, profondità e apertura delle ganasce e lunghezza del braccio livellatore.
  • Aumentate l'efficienza di taglio fino al 15% e riducete l'usura delle lame grazie al design a doppia ganascia con apice sfalsato.
  • Sistemate con precisione le ganasce nella posizione di taglio ottimale senza spostare la macchina grazie al rotatore a 360° standard della Serie S3000.
  • La potenza è costante per tutto il ciclo di taglio.
  • Le cesoie sono ottimizzate per gli escavatori Cat per assicurare accoppiamento, tempi di ciclo ottimali e gamma di movimento adeguati.
  • Aumentate l'efficienza di taglio grazie alle piastre distanziatrici coniche che riducono l'inceppamento e la resistenza.
  • Lo stelo del cilindro è completamente protetto all'interno del telaio, riducendo i tempi di fermo e il rischio di danni e consentendo un design più sottile per una migliore visibilità.
  • L'area di scarico delle ganasce consente al materiale di cadere liberamente senza ostacolare il ciclo di taglio successivo.
Qualità durevole

Qualità durevole

  • Riducete il costo della manutenzione grazie al nuovo puntale imbullonato. I tasselli proteggono i bulloni dalle sollecitazioni, da cui deriva l'allentamento, mentre una boccola equalizza la forza su entrambe le metà del puntale contribuendo a prevenire le separazioni.
  • Lavorate con sicurezza in presenza di requisiti idraulici impegnativi. I principali componenti idraulici sono costruiti con un fattore di sicurezza di 4 a 1 e possono resistere a picchi di pressione fino a 20.000 psi (1378 bar).
  • Aumentate la durata complessiva grazie alla solida struttura a piastre della ganascia superiore.
  • L'alloggiamento è stato progettato con un fattore di sicurezza del 60% per la resistenza alla deformazione plastica e le aree ad alta sollecitazione sono costruite con piastre di spessore extra.
  • La piastra del tacco è realizzata in materiale AR400 ad alta resistenza all'usura per assicurare una lunga durata tra la formazione della saldatura e la sua sostituzione.
  • Il tubo di coppia sovradimensionato consente di sopportare con sicurezza forze elevate.
Facilità di manutenzione

Facilità di manutenzione

  • Completate le operazioni di manutenzione in modo semplice e sicuro. È possibile ingrassare le cesoie a livello del suolo insieme al perno del cilindro dell'avambraccio della macchina e al perno del braccio principale.
  • Riducete i tempi di inattività con i perni girevoli riparabili sul campo. È possibile effettuare la rimozione e la risigillatura in modo rapido e semplice mentre la cesoia è montata sulla macchina, senza doverla portare in officina.
  • La manutenzione e la regolazione del gruppo di rotazione avvengono senza l'ausilio di strumenti speciali. È possibile regolare il gioco laterale agevolmente serrando il perno.
  • È possibile cambiare facilmente il puntale e capovolgere la lama in trenta minuti grazie a strumenti standard.
  • I tubi flessibili del cilindro e la valvola di velocità sono facilmente accessibili dal lato delle cesoie. Questa caratteristica elimina la necessità di una copertura che potrebbe cadere e dover essere riparata.
  • Assistenza completa. La rete di Dealer Cat è il nostro punto di contatto unico per tutte le esigenze di servizio.
Opzioni per esigenze specifiche

Opzioni per esigenze specifiche

  • Collegare le cesoie a una serie di macchine non è mai stato così facile. Le doppie prese ad alta pressione consentono di collegare le cesoie a qualsiasi macchina compatibile, indipendentemente dalla disposizione idraulica.
  • Soddisfate le vostre esigenze specifiche con configurazioni dritte e rotanti e opzioni di montaggio su braccio principale e avambraccio.
    • Dritte - Serie S2000
      • Montate su braccio principale
      • Utilizzate nei lavori di demolizione secondaria e di rottamazione
      • Il rotatore è stato eliminato, riducendo i costi di manutenzione
      • È possibile utilizzare le cesoie più grandi su macchine di dimensioni inferiori.
    • Rotanti – Serie S3000
      • Montate su bracco principale o avambraccio
      • Utilizzate nei lavori di demolizione primaria, secondaria e di rottamazione
      • Offrono tempi di ciclo e posizionamento ottimali
    • Montate su braccio principale - Ideali per i lavori con rottami, le cesoie montate su braccio principale consentono una movimentazione e un funzionamento più agevoli.
    • Montate su avambraccio - Ideali per i lavori di demolizione, le cesoie montate su avambraccio sono compatibili con macchine più grandi e offrono una portata maggiore.

Caratteristiche tecniche di Cesoie rotanti per rottami e demolizioni S3025

Peso - Montaggio su braccio principale 5370 lb 2436 kg
Peso - Montaggio su avambraccio 5117 lb 2321 kg
Lunghezza 126 in 3188 mm
Altezza 48 in 1220 mm
Larghezza 29.5 in 750 mm
Larghezza ganasce - Fisse 14.7 in 374 mm
Larghezza ganasce - Mobile 4.4 in 111.5 mm
Apertura ganasce 18 in 458 mm
Profondità ganasce 16.3 in 415 mm
Forza alla gola 441 ton-f 3920 kN
Forza all'apice 201 ton-f 1787 kN
Forza alla punta 110 ton-f 980 kN
Circuito di taglio - Pressione di scarico massima 5075 psi 35000 kPa
Circuito di taglio - Flusso massimo 46 gpm 175 L/min
Circuito di rotazione - Pressione di scarico massima 2030 psi 14000 kPa
Circuito di rotazione - Flusso massimo 11 gpm 40 L/min
Montaggio su avambraccio - Massimo 25 ton 25 ton
Montaggio su avambraccio - Minimo 20 ton 20 ton
Montaggio su braccio principale - Massimo 15 ton 15 ton
Montaggio su braccio principale - Minimo 11 ton 11 ton
Tempo di ciclo - Chiusura 2.6 secondi 2.6 secondi

Scopri il confronto tra Cesoie rotanti per rottami e demolizioni S3025 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Cesoie S3025

Cesoie S3025

Cesoie S3025

Cesoie S3025

Cesoie S3025
Cesoie S3025
Cesoie S3025
Cesoie S3025

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia