S2090

S2090 Cesoie

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso, montaggio su braccio base
16493 lb
7480 kg
Lunghezza
170 in
4325 mm
Altezza
74 in
1890 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 4

Un maggior numero di tagli, più velocemente

Un maggior numero di tagli, più velocemente

Lavorate un maggior numero di tonnellate all'ora e risparmiate denaro. Le cesoie Cat tagliano in modo efficiente e possono essere utilizzate con i materiali più diversi, dalle strutture in acciaio agli scarti di cavi e lamiere.
Più resistente di qualsiasi pila di rottami

Più resistente di qualsiasi pila di rottami

Realizzata con un fattore di sicurezza strutturale quasi doppio rispetto ad alcuni modelli della concorrenza, la cesoia Cat resiste a qualsiasi applicazione. Le strutture in acciaio incrudito e la solida ganascia sono solo alcune delle caratteristiche integrate che evidenziano la durata di questo componente. Inoltre, il cilindro e l'idraulica sono completamente protetti all'interno della cesoia durante l'intero ciclo di taglio.
Non è più necessario alcun intervento in officina, è sufficiente una chiave

Non è più necessario alcun intervento in officina, è sufficiente una chiave

La cesoia Cat è progettata per rendere agevole la manutenzione. Le lame e il puntale imbullonato sono tutti sostituibili indipendentemente usando attrezzi manuali. L'ingrassaggio può essere eseguito a terra senza utilizzare scale! Inoltre, tutti gli impianti idraulici possono essere sottoposti a manutenzione con la cesoia montata sulla macchina; ciò significa che dedicherete meno tempo alla manutenzione e più tempo al lavoro.
Soluzione unica

Soluzione unica

Solo Cat vi fornisce un SISTEMA di movimentazione dei rottami: cesoia, escavatore e idraulica, progettati per lavorare in modo organico. Inoltre, avrete a disposizione un unico punto di contatto per l'assistenza: il vostro dealer Cat locale, membro della migliore rete di dealer al mondo.

Caratteristiche tecniche di S2090

Peso, montaggio su braccio base 16493 lb 7480 kg
Lunghezza 170 in 4325 mm
Altezza 74 in 1890 mm
Larghezza 30 in 760 mm
Larghezza ganasce - Fisse 24 in 602 mm
Larghezza ganasce - Mobile 7 in 168 mm
Apertura ganasce 35.8 in 910 mm
Profondità ganasce 35 in 900 mm
Forza alla gola 1320 ton-f 11746 kN
Forza all'apice 534 ton-f 4754 kN
Forza alla punta 282 ton-f 2513 kN
Circuito di taglio - Pressione di scarico massima 5075 psi 35000 kPa
Circuito di taglio - Flusso massimo 185 gpm 700 L/min

Scopri il confronto tra S2090 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

S2090

Foto

Foto

Foto

S2090
Foto
Foto
Foto

Cesoie per il trattamento dei rottami e i lavori di demolizione

Cesoie per il trattamento dei rottami e i lavori di demolizione

360 View

Verifica le offerte correnti per  S2090

Visualizza più offerte